Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9507 € - 0,9992 € | 50 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0899 € - 1,1474 € | 4144 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1894 € - 1,2524 € | 40 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2359 € - 1,30 € | 505 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3641 € - 1,4348 € | 2450 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4989 € - 1,5763 € | 800 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8903 € - 1,9897 € | 650 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8478 € - 0,892 € | 2595 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8742 € - 3,0266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2668 € - 1,333 € | 2655 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5559 € - 0,5847 € | 70 En stock |
Latón
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,112 € - 1,1706 € | 1049 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,474 € - 2,6043 € | 155 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5784 € - 1,6624 € | 4350 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,1129 € - 3,2787 € | 5625 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,2264 € - 2,3436 € | 75 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,16 € - 2,2726 € | 138 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,3604 € - 3,5373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,3225 € - 6,6546 € | 530 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1485 € - 1,2082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar