Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2676 € - 1,0239 € | 28200 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1699 € - 4,3243 € | 1515 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5098 € - 1,7411 € | 20350 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,3924 € | 7757 En stock |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4315 € - 1,4661 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5955 € - 2,7577 € | 10680 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7074 € - 0,9086 € | 13006 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 0,3892 € - 1,3254 € | 1220 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3342 € - 1,1371 € | 55430 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8208 € - 3,3744 € | 8150 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7937 € - 1,3131 € | 15165 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3492 € - 0,567 € | 1953 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2136 € - 0,8208 € | 17328 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6918 € - 2,8476 € | 16620 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6279 € - 0,818 € | 1858 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9372 € - 3,8525 € | 11020 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3363 € - 1,2852 € | 33679 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4128 € - 2,0161 € | 64 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3797 € - 1,3021 € | 33180 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar