Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4743 € - 0,6355 € | 700 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,525 € - 0,5527 € | 56 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3924 € - 0,4123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1883 € - 1,2512 € | 3100 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1883 € - 1,2512 € | 11400 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5129 € - 0,5394 € | 26315 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5653 € - 1,647 € | 6650 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,6832 € - 3,8779 € | 278 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6404 € - 1,7265 € | 50 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,1306 € - 3,2961 € | 5 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,2254 € - 3,3959 € | 150 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6736 € - 1,7621 € | 308 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8478 € - 0,892 € | 2595 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8742 € - 3,0266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1562 € - 1,217 € | 200 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,16 € - 2,2726 € | 138 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,474 € - 2,6043 € | 155 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2668 € - 1,333 € | 2655 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,2247 € - 1,2888 € | 14550 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,5017 € - 3,6875 € | 150 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar