Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0324 € - 1,0876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5352 € - 3,723 € | 3703 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,5504 € - 0,5792 € | 982 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4039 € - 1,4769 € | 7504 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,6551 € - 2,7943 € | 13953 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,1569 € - 3,3249 € | 3285 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,4989 € - 1,5763 € | 800 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9034 € - 2,0051 € | 106 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4366 € - 0,4598 € | 9911 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1341 € - 1,1938 € | 22180 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2359 € - 1,30 € | 505 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3641 € - 1,4348 € | 2450 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,2903 € - 5,5691 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8903 € - 1,9897 € | 650 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,2512 € - 7,6384 € | 734 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8478 € - 0,892 € | 2595 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3869 € - 0,4068 € | 900 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1177 € - 1,1766 € | 171 En stock |
PA
|
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2247 € - 1,2888 € | 14550 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1883 € - 1,2512 € | 3690 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar