Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma del espaciador | Material | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8311 € - 1,9276 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5521 € - 1,6337 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8311 € - 1,9276 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8942 € - 0,9407 € | 400 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8311 € - 1,9276 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,158 € | 1000 En stock |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,158 € | 1009 En stock |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8568 € - 1,9545 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7571 € - 0,7969 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7631 € - 0,8031 € | 1275 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1682 € - 0,177 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,271 € - 0,2854 € | 1100 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1682 € - 0,177 € | 2000 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1682 € - 0,177 € | 490 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,083 € - 0,1024 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1012 € - 0,1183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2904 € - 0,3057 € | 1481 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0994 € - 0,1052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
PA
|
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,0994 € - 0,1052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
PA
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 1,8311 € - 1,9276 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar