Menu Search

Extension Springs

En stock

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
198 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de carga Índice de elasticidad Tensión inicial Longitud general Material Longitud carga a carga Diámetro exterior Compra
1,9597 € - 2,063 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.85 N
25.4 mm
Acero al carbono
9.21 N
1,9608 € - 2,0641 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.85 N
63.5 mm
Acero al carbono
9.21 N
1,9608 € - 2,0641 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.22 N
34.8 mm
Acero al carbono
23.58 N
2,5655 € - 2,7009 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.22 N
88.9 mm
Acero al carbono
23.58 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.65 N
38.1 mm
Acero al carbono
40.30 N
10424797 2,0613 € - 2,1695 € 5 En stock
6.23 N
28.5 mm
Acero al carbono
70.28 N
2,0613 € - 2,1695 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.23 N
69.9 mm
Acero al carbono
70.28 N
2,0711 € - 2,1801 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.78 N
63.5 mm
Acero al carbono
19.57 N
2,1685 € - 2,2827 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.56 N
34.8 mm
Acero al carbono
83.63 N
2,4883 € - 2,6191 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.56 N
88.9 mm
Acero al carbono
83.63 N
3,6279 € - 3,8186 € 19 En stock
12.32 N
76.2 mm
Acero al carbono
137.09 N
3,5863 € - 3,7749 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.89 N
69.9 mm
Acero al carbono
309.98 N
210 En stock
0.71 N
15.8 mm
Acero inoxidable
7.67 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.71 N
44.5 mm
Acero inoxidable
7.67 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.85 N
25.4 mm
Acero inoxidable
19.64 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.85 N
63.5 mm
Acero inoxidable
19.64 N
2,6967 € - 2,8388 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.04 N
28.5 mm
Acero inoxidable
33.57 N
2,6967 € - 2,8388 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.04 N
69.9 mm
Acero inoxidable
33.57 N
2,6967 € - 2,8388 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.19 N
50.8 mm
Acero inoxidable
58.54 N
2,6967 € - 2,8388 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.48 N
44.5 mm
Acero inoxidable
16.30 N
  • de 10
Resorte de extensión 6.1 mm 0.23 Nmm Acero al carbono

10234495

Rango de precios
2,063 € - 1,9597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    0.85 N
  • Longitud carga a carga
    9.21 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.05 Nmm Acero al carbono

10439142

Rango de precios
2,0641 € - 1,9608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    0.85 N
  • Longitud carga a carga
    9.21 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.84 Nmm Acero al carbono

10424568

Rango de precios
2,0641 € - 1,9608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    2.22 N
  • Longitud carga a carga
    23.58 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    34.8 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.26 Nmm Acero al carbono

10439241

Rango de precios
2,7009 € - 2,5655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    2.22 N
  • Longitud carga a carga
    23.58 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    88.9 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 10.6 mm 1.21 Nmm Acero al carbono

10424148

Rango de precios
2,1653 € - 2,057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    3.65 N
  • Longitud carga a carga
    40.30 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    38.1 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 10.6 mm 6.79 Nmm Acero al carbono

10424797

Rango de precios
2,1695 € - 2,0613 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Tensión inicial
    6.23 N
  • Longitud carga a carga
    70.28 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    28.5 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 10.6 mm 1.30 Nmm Acero al carbono

10439364

Rango de precios
2,1695 € - 2,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    6.23 N
  • Longitud carga a carga
    70.28 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    69.9 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 12.7 mm 0.12 Nmm Acero al carbono

10439425

Rango de precios
2,1801 € - 2,0711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.78 N
  • Longitud carga a carga
    19.57 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 12.7 mm 5.46 Nmm Acero al carbono

10439470

Rango de precios
2,2827 € - 2,1685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    7.56 N
  • Longitud carga a carga
    83.63 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    34.8 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 12.7 mm 1.16 Nmm Acero al carbono

10439531

Rango de precios
2,6191 € - 2,4883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    7.56 N
  • Longitud carga a carga
    83.63 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    88.9 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 19.1 mm 2.31 Nmm Acero al carbono

10423660

Rango de precios
3,8186 € - 3,6279 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Tensión inicial
    12.32 N
  • Longitud carga a carga
    137.09 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    76.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 19.1 mm 13.22 Nmm Acero al carbono

10439623

Rango de precios
3,7749 € - 3,5863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    27.89 N
  • Longitud carga a carga
    309.98 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    69.9 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.63 Nmm Acero inoxidable

10335154


Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Tensión inicial
    0.71 N
  • Longitud carga a carga
    7.67 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    15.8 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 6.1 mm 0.09 Nmm Acero inoxidable

10234563

Rango de precios
2,4728 € - 2,349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    0.71 N
  • Longitud carga a carga
    7.67 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    44.5 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 6.1 mm 1.09 Nmm Acero inoxidable

10439715

Rango de precios
2,4728 € - 2,349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.85 N
  • Longitud carga a carga
    19.64 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 6.1 mm 0.32 Nmm Acero inoxidable

10439753

Rango de precios
2,4728 € - 2,349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.85 N
  • Longitud carga a carga
    19.64 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 10.6 mm 2.10 Nmm Acero inoxidable

10424841

Rango de precios
2,8388 € - 2,6967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    3.04 N
  • Longitud carga a carga
    33.57 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    28.5 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 10.6 mm 0.37 Nmm Acero inoxidable

10439852

Rango de precios
2,8388 € - 2,6967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    3.04 N
  • Longitud carga a carga
    33.57 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    69.9 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 10.6 mm 1.72 Nmm Acero inoxidable

10439913

Rango de precios
2,8388 € - 2,6967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    5.19 N
  • Longitud carga a carga
    58.54 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    50.8 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 12.7 mm 0.18 Nmm Acero inoxidable

10439951

Rango de precios
2,8388 € - 2,6967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.48 N
  • Longitud carga a carga
    16.30 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    44.5 mm
  • Material
    Acero inoxidable