Menu Search

Extension Springs

En stock

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
198 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de carga Índice de elasticidad Tensión inicial Longitud general Material Longitud carga a carga Diámetro exterior Compra
3,10 € - 3,2626 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.48 N
88.9 mm
Acero inoxidable
16.30 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.65 N
63.5 mm
Acero al carbono
40.30 N
3,3638 € - 3,5408 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.30 N
127.0 mm
Acero inoxidable
69.66 N
5,546 € - 5,838 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.28 N
114.3 mm
Acero inoxidable
114.19 N
5,88 € - 6,1892 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.22 N
101.6 mm
Acero inoxidable
258.22 N
2,3631 € - 2,4876 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.56 N
57.2 mm
Acero al carbono
83.63 N
3,3638 € - 3,5408 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.32 N
50.8 mm
Acero al carbono
137.09 N
2,1685 € - 2,2827 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.56 N
44.5 mm
Acero al carbono
83.63 N
3,9664 € - 4,1755 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.89 N
114.3 mm
Acero al carbono
309.98 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.71 N
28.5 mm
Acero inoxidable
7.67 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.71 N
69.9 mm
Acero inoxidable
7.67 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.85 N
38.1 mm
Acero inoxidable
19.64 N
2,8077 € - 2,9555 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.85 N
101.6 mm
Acero inoxidable
19.64 N
2,6967 € - 2,8388 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.04 N
44.5 mm
Acero inoxidable
33.57 N
2,6967 € - 2,8388 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.19 N
31.8 mm
Acero inoxidable
58.54 N
2,349 € - 2,4728 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.85 N
76.2 mm
Acero inoxidable
19.64 N
2,7083 € - 2,8507 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.48 N
69.9 mm
Acero inoxidable
16.30 N
2,6967 € - 2,8388 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.19 N
25.4 mm
Acero inoxidable
58.54 N
2,7083 € - 2,8507 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.48 N
57.2 mm
Acero inoxidable
16.30 N
1,9608 € - 2,0641 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.85 N
63.5 mm
Acero al carbono
9.21 N
  • de 10
Resorte de extensión 12.7 mm 0.06 Nmm Acero inoxidable

10234600

Rango de precios
3,2626 € - 3,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.48 N
  • Longitud carga a carga
    16.30 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    88.9 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 10.6 mm 0.51 Nmm Acero al carbono

10439319

Rango de precios
2,1653 € - 2,057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    3.65 N
  • Longitud carga a carga
    40.30 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 12.7 mm 0.61 Nmm Acero inoxidable

10234631

Rango de precios
3,5408 € - 3,3638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    6.30 N
  • Longitud carga a carga
    69.66 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    127.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 19.1 mm 1.01 Nmm Acero inoxidable

10641996

Rango de precios
5,838 € - 5,546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    10.28 N
  • Longitud carga a carga
    114.19 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Longitud general
    114.3 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 19.1 mm 5.97 Nmm Acero inoxidable

10635148

Rango de precios
6,1892 € - 5,88 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    23.22 N
  • Longitud carga a carga
    258.22 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Longitud general
    101.6 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 12.7 mm 2.14 Nmm Acero al carbono

10418741

Rango de precios
2,4876 € - 2,3631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    7.56 N
  • Longitud carga a carga
    83.63 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    57.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 19.1 mm 5.94 Nmm Acero al carbono

10439562

Rango de precios
3,5408 € - 3,3638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    12.32 N
  • Longitud carga a carga
    137.09 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    50.8 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 12.7 mm 3.27 Nmm Acero al carbono

10439494

Rango de precios
2,2827 € - 2,1685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    7.56 N
  • Longitud carga a carga
    83.63 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    44.5 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 19.1 mm 6.15 Nmm Acero al carbono

10643433

Rango de precios
4,1755 € - 3,9664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    27.89 N
  • Longitud carga a carga
    309.98 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    114.3 mm
  • Material
    Acero al carbono
Resorte de extensión 6.1 mm 0.16 Nmm Acero inoxidable

10439654

Rango de precios
2,4728 € - 2,349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    0.71 N
  • Longitud carga a carga
    7.67 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    28.5 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 6.1 mm 0.04 Nmm Acero inoxidable

10234570

Rango de precios
2,4728 € - 2,349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    0.71 N
  • Longitud carga a carga
    7.67 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    69.9 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 6.1 mm 0.61 Nmm Acero inoxidable

10439722

Rango de precios
2,4728 € - 2,349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.85 N
  • Longitud carga a carga
    19.64 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    38.1 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 6.1 mm 0.19 Nmm Acero inoxidable

10439791

Rango de precios
2,9555 € - 2,8077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.85 N
  • Longitud carga a carga
    19.64 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    101.6 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 10.6 mm 0.74 Nmm Acero inoxidable

10416211

Rango de precios
2,8388 € - 2,6967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    3.04 N
  • Longitud carga a carga
    33.57 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    44.5 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 10.6 mm 4.23 Nmm Acero inoxidable

10439876

Rango de precios
2,8388 € - 2,6967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    5.19 N
  • Longitud carga a carga
    58.54 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    31.8 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 6.1 mm 0.25 Nmm Acero inoxidable

10439777

Rango de precios
2,4728 € - 2,349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.85 N
  • Longitud carga a carga
    19.64 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    76.2 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 12.7 mm 0.09 Nmm Acero inoxidable

10439999

Rango de precios
2,8507 € - 2,7083 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.48 N
  • Longitud carga a carga
    16.30 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    69.9 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 10.6 mm 8.26 Nmm Acero inoxidable

10416716

Rango de precios
2,8388 € - 2,6967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    5.19 N
  • Longitud carga a carga
    58.54 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 12.7 mm 0.12 Nmm Acero inoxidable

10439975

Rango de precios
2,8507 € - 2,7083 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    1.48 N
  • Longitud carga a carga
    16.30 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    260 °C
  • Longitud general
    57.2 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Resorte de extensión 6.1 mm 0.05 Nmm Acero al carbono

10439142

Rango de precios
2,0641 € - 1,9608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión inicial
    0.85 N
  • Longitud carga a carga
    9.21 N
  • Máxima temperatura de aplicación
    121 °C
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Material
    Acero al carbono