Menu Search

Extractores de tarjetas PCB

En stock

Los extractores de tarjetas PCB facilitan la inserción y extracción de tarjetas. La palanca sobre el bastidor guía o el chasis extrae la tarjeta. Evita presiones indebidas y protege los componentes, circuitos y conectores en los sistemas de apoyo PCB. CBE - Se inserta a presión en un orificio de .109". RCP - Se suministran los pasadores de resorte para la instalación

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Grosor del panel Compra
2,1683 € - 2,2826 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
1.6 mm
1,5708 € - 3,4721 € 5000 En stock
24.9 mm
1.6 mm
3,0187 € - 3,1776 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
1.6 mm
0,2642 € - 0,2774 € 491 En stock
6.4 mm
1.6 mm
0,2685 € - 0,2819 € 948 En stock
8.0 mm
1.6 mm
1,1496 € - 1,2099 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.9 mm
1.6 mm
3,058 € - 3,2189 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
1.6 mm
0,9896 € - 2,1878 € 240 En stock
28.6 mm
1.6 mm
1,1772 € - 1,2393 € 35 En stock
28.6 mm
2.4 mm
0,2685 € - 0,2819 € 1081 En stock
9.5 mm
3.2 mm
1,5707 € - 1,6534 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.9 mm
2.4 mm
Expulsor de placas de circuitos 38.1 mm 7.9 mm Tipo 5 Blanco

10316931

Rango de precios
2,2826 € - 2,1683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 90 °C
  • Longitud general
    38.1 mm
  • Anchura general
    7.9 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Expulsor de placas de circuitos 24.9 mm 6.4 mm Tipo 7 Blanco

10316948

Rango de precios
3,4721 € - 1,5708 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 90 °C
  • Longitud general
    24.9 mm
  • Anchura general
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Expulsor de placas de circuitos 31.8 mm 7.4 mm Tipo 6 Blanco

10427835

Rango de precios
3,1776 € - 3,0187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 90 °C
  • Longitud general
    31.8 mm
  • Anchura general
    7.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Acero inoxidable;Pasador de instalación;6.4 mm;(L) )

10319628

Rango de precios
0,2774 € - 0,2642 €

Niveles de existencias
491 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Serie
    RRP
  • Longitud general
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Pasador de instalación 8.0 mm (L) Acero inoxidable

10319635

Rango de precios
0,2819 € - 0,2685 €

Niveles de existencias
948 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Serie
    RRP
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Expulsor de placas de circuitos 27.9 mm 6.4 mm Tipo 3 Blanco

10112489

Rango de precios
1,2099 € - 1,1496 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 90 °C
  • Longitud general
    27.9 mm
  • Anchura general
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Expulsor de placas de circuitos 38.1 mm 8.0 mm Tipo 4 Blanco

10316924

Rango de precios
3,2189 € - 3,058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 90 °C
  • Longitud general
    38.1 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Expulsor de placas de circuitos 28.6 mm 9.5 mm Tipo 1 Blanco

10316863

Rango de precios
2,1878 € - 0,9896 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 90 °C
  • Longitud general
    28.6 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Expulsor de placas de circuitos 28.6 mm 9.5 mm Tipo 1 Blanco

10316894

Rango de precios
1,2393 € - 1,1772 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 90 °C
  • Longitud general
    28.6 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Grosor del panel
    2.4 mm
Pasador de instalación 9.5 mm (L) Acero inoxidable

10319642

Rango de precios
0,2819 € - 0,2685 €

Niveles de existencias
1081 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Serie
    RRP
  • Longitud general
    9.5 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Expulsor de placas de circuitos 24.9 mm 6.4 mm Tipo 7 Blanco

10316955

Rango de precios
1,6534 € - 1,5707 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 90 °C
  • Longitud general
    24.9 mm
  • Anchura general
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    2.4 mm