Estas fijaciones de seguridad (SLM) se utilizan para evitar que el pasador que se ha insertado en la junta se extraiga. Garantizan la seguridad e integridad de la conexión evitando que se suelten o aflojen de manera accidental.
Su mecanismo garantiza que la fijación se mantenga bien fijada incluso cuando está sometida a altos niveles de vibración o estrés. Las fijaciones están diseñadas para soportar la manipulación o una extracción no autorizada, lo que las hace ideales para aplicaciones que requieran seguridad y protección.
Son fáciles de instalar y extraer a mano, y son compatibles con pasadores de horquilla. El "traqueteo" del montaje se elimina mediante la parte trasera cóncava de las fijaciones, reteniendo el pasador de horquilla bajo tensión, y el reborde de seguridad evita una extracción accidental. Se utilizan principalmente en aplicaciones de automoción, médicas y eléctricas.
Material: Acero Código De La Serie: SRR3440
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l3 | d1 tol. h11 | l2 | d2 tol. h11 | h2 | h1 | l1 +0.10 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.25
|
12.0
|
5.0
|
9.0
|
12.0
|
26.0
|
1.15
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
16.0
|
6.0
|
12.0
|
16.0
|
34.0
|
1.35
|
|||
| 2 En stock |
1.0
|
10.0
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
22.1
|
1.05
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5
|
5.0
|
2.5
|
4.0
|
5.0
|
10.7
|
0.74
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5
|
4.0
|
2.0
|
3.2
|
4.0
|
8.5
|
0.64
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.75
|
6.0
|
3.0
|
5.0
|
6.0
|
14.1
|
0.74
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5
|
14.0
|
5.5
|
10.0
|
13.5
|
30.0
|
1.25
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.0
|
8.0
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
17.5
|
0.94
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar