Menu Search

Fijaciones de Tubo

En stock

Las fijaciones de tubo se utilizan para fijar dos tubos telescópicos en su lugar.

Instalación sencilla: perfore un orificio de 1/4 de pulgada en su tubo. Esto permite que la fijación del tubo se encaje fácilmente en su posición.

Las fijaciones incluyen un pasador metálico que ofrece una mayor resistencia. Estas fijaciones también pueden reutilizarse, lo que hace que resulten muy económicas.

  • Material: polipropileno (PP)
  • Color: gris

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud del Pasador Compra
10280300 0,9465 € - 2,0925 € 27910 En stock
PP
28.0 mm
10280294 0,8701 € - 1,9235 € 39913 En stock
PP
25.0 mm
Cierre de tubo 6.0 mm 28.0 mm Gris oscuro

10280300

Rango de precios
2,0925 € - 0,9465 €

Niveles de existencias
27910 En stock
Atributos
  • Color
    Gris oscuro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    28.0 mm
  • Tamaño mínimo del tubo compatible
    22.2 mm
Cierre de tubo 6.0 mm 25.0 mm Gris oscuro

10280294

Rango de precios
1,9235 € - 0,8701 €

Niveles de existencias
39913 En stock
Atributos
  • Color
    Gris oscuro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    25.0 mm
  • Tamaño mínimo del tubo compatible
    19.1 mm