Menu Search

Fijaciones para cables mini

En stock

Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.

Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.

El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2.


Código De La Serie: SR2104

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
96 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Estilo de fijación Altura interior Rango de grosor del panel compatible Compra
0,2309 € - 0,266 € 257267 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhesivo
2.8 mm
2,0016 € - 2,107 € 13840 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhesivo
7.6 mm
0,111 € - 0,1346 € 12980 En stock
4.8 mm
Montaje a presión
0.9 mm
0,4019 € - 0,4341 € 4000 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhesivo
2.8 mm
0,1026 € - 0,1246 € 53157 En stock
4.8 mm
Montaje a presión
0.9 mm
0,2293 € - 0,2414 € 51300 En stock
7.9 mm
8.0 mm
Adhesivo
4.1 mm
0,111 € - 0,1346 € 83111 En stock
6.7 mm
Montaje a presión
2.9 mm
0,2806 € - 0,3201 € 96040 En stock
12.5 mm
Montaje a presión
2.8 mm
0,2309 € - 0,266 € 121507 En stock
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
0,0739 € - 0,0778 € 4695 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhesivo
1.0 mm
0,4019 € - 0,4341 € 10440 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhesivo
2.8 mm
0,189 € - 0,1989 € 12184 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhesivo
6.1 mm
0,1987 € - 0,2265 € 48260 En stock
8.3 mm
Montaje a presión
2.8 mm
0,0995 € - 0,1049 € 3755 En stock
6.4 mm
6.6 mm
Adhesivo
3.0 mm
10019115 0,2279 € - 0,2399 € 129000 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhesivo
7.6 mm
0,2293 € - 0,2414 € 8218 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhesivo
2.8 mm
0,111 € - 0,1346 € 15065 En stock
4.8 mm
Montaje a presión
2.9 mm
0,1026 € - 0,1246 € 18000 En stock
6.7 mm
Montaje a presión
2.9 mm
0,2309 € - 0,266 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.3 mm
1.8 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,1958 € - 0,2236 € 900 En stock
4.3 mm
Montaje a presión
3.0 mm
  • de 5
Pasacables Adhesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Rango de precios
0,266 € - 0,2309 €

Niveles de existencias
257267 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Altura interior
    2.8 mm
Pasacables Adhesivo 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Rango de precios
2,107 € - 2,0016 €

Niveles de existencias
13840 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    9.1 mm
  • Altura interior
    7.6 mm
Pasacables Montaje a presión 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10110959

Rango de precios
0,1346 € - 0,111 €

Niveles de existencias
12980 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    0.9 mm
  • Anchura interior
    4.8 mm
Pasacables Adhesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019405

Rango de precios
0,4341 € - 0,4019 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Altura interior
    2.8 mm
Pasacables 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019214

Rango de precios
0,1246 € - 0,1026 €

Niveles de existencias
53157 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    0.9 mm
  • Anchura interior
    4.8 mm
Pasacables Adhesivo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Rango de precios
0,2414 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
51300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
  • Altura interior
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019283

Rango de precios
0,1346 € - 0,111 €

Niveles de existencias
83111 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    2.9 mm
  • Anchura interior
    6.7 mm
Pasacables Montaje a presión 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014738

Rango de precios
0,3201 € - 0,2806 €

Niveles de existencias
96040 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    2.8 mm
  • Anchura interior
    12.5 mm
Pasacables 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018651

Rango de precios
0,266 € - 0,2309 €

Niveles de existencias
121507 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.4 mm
  • Altura interior
    3.0 mm
  • Anchura interior
    4.4 mm
Pasacables Adhesivo 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Rango de precios
0,0778 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
4695 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Altura interior
    1.0 mm
Pasacables Adhesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Rango de precios
0,4341 € - 0,4019 €

Niveles de existencias
10440 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Altura interior
    2.8 mm
Pasacables Adhesivo 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Rango de precios
0,1989 € - 0,189 €

Niveles de existencias
12184 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    9.1 mm
  • Altura interior
    6.1 mm
Pasacables 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014714

Rango de precios
0,2265 € - 0,1987 €

Niveles de existencias
48260 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    2.8 mm
  • Anchura interior
    8.3 mm
Pasacables Adhesivo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Rango de precios
0,1049 € - 0,0995 €

Niveles de existencias
3755 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    6.6 mm
  • Altura interior
    3.0 mm
Pasacables Adhesivo 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Rango de precios
0,2399 € - 0,2279 €

Niveles de existencias
129000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    9.1 mm
  • Altura interior
    7.6 mm
Pasacables Adhesivo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019030

Rango de precios
0,2414 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
8218 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Altura interior
    2.8 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019269

Rango de precios
0,1346 € - 0,111 €

Niveles de existencias
15065 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    2.9 mm
  • Anchura interior
    4.8 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019276

Rango de precios
0,1246 € - 0,1026 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    2.9 mm
  • Anchura interior
    6.7 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019429

Rango de precios
0,266 € - 0,2309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.8 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018613

Rango de precios
0,2236 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    3.0 mm
  • Anchura interior
    4.3 mm