Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.
Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.
El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.
Código De La Serie: SR2104
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Diámetro del orificio compatible | Estilo de fijación | Altura interior | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,089 € - 0,1099 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,1024 € - 0,1264 € | 2400 En stock |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,2167 € - 0,2408 € | 2046 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 0,089 € - 0,1099 € | 30585 En stock |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,089 € - 0,1099 € | 19523 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1753 € - 0,2017 € | 3850 En stock |
|
|
Montaje a presión
|
|
|
||
| 0,4692 € - 0,5115 € | 1000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,1024 € - 0,1264 € | 5461 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,244 € - 0,2821 € | 6695 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,1753 € - 0,2017 € | 196 En stock |
|
|
Montaje a presión
|
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2052 € | 11830 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,4472 € - 0,4867 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,1753 € - 0,2017 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Montaje a presión
|
|
|
||
| 0,1711 € - 0,1784 € | 6900 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,2718 € - 0,3098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Montaje a presión
|
|
|
||
| 0,1753 € - 0,2017 € | 13960 En stock |
|
|
Montaje a presión
|
|
|
||
| 10110812 | 0,2492 € - 0,2769 € | 2618 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
|
|
|
| 0,089 € - 0,1099 € | 11058 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,089 € - 0,1099 € | 335 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,089 € - 0,1099 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar