Menu Search

Fijaciones para conectores de mobiliario

En stock

Una amplia gama de fijaciones para conectores de mobiliario que incluyen fijaciones KD, fijaciones de pernos y fijaciones para conectores. Estas fijaciones se introducen fácilmente en la madera y en aplicaciones con base de madera para ofrecer un montaje seguro.

Las fijaciones KD incluyen: conectores KD, bisagras rígidas, tacos y bloques de encimera.

Los conectores KD incluyen una carcasa exterior de ABS blanco y una sección de base de acero. Se suministran con un tornillo de fijación. Las bisagras rígidas se fijan con tornillos n.º 6 (se venden por separado) y están fabricadas en polietileno (PE). Están disponibles en opciones de diferentes colores como blanco, beige, marrón y haya. Los tacos se utilizan universalmente para el ensamblaje de artículos de madera, principalmente en las aplicaciones de mobiliario de automontaje. Están disponibles en varias opciones: pequeños y macizos, pequeños y sin núcleo o grandes y sin núcleo. Están fabricados en PE blanco o teca. Los bloques de encimera están hechos de polipropileno (PP) blanco o gris. Están equipados con un tapón con espida para orificios de 8 mm de diámetro.

Las fijaciones con pernos están fabricadas en acero torneado o aleación de zinc, acabado con revestimiento de zinc. Están disponibles con roscas M6 Euro o métricas e incluyen una cabeza Pozi. Hay dos tipos disponibles.

Las fijaciones para conectores están fabricadas en aleación de zinc chapada en níquel y hay dos tipos disponibles.

Las opciones de cada componente se venden por separado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Altura general Compra
10546420 0,321 € - 0,338 € Solicite el plazo de entrega aquí
Zinc
44.4 mm
0,1779 € - 0,3932 € 5000 En stock
Acero
44.4 mm
10379462 0,2212 € - 0,4892 € 344 En stock
Acero
41.0 mm
0,1765 € - 0,3902 € 2 En stock
Acero
34.4 mm
0,4291 € - 0,4516 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
20.0 mm
0,2403 € - 0,5312 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
21.0 mm
Tornillo de leva 44.4 mm (H) 44.4 mm (L) Zinc Natural

10546420

Rango de precios
0,338 € - 0,321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Aleación de zinc
  • Color
    Natural
  • Tipo
    Bolt Fitting
  • Tipo de conector
    Ajustable a presión
  • Altura general
    44.4 mm
Tornillo de leva 44.4 mm (H) 44.4 mm (L) Acero Natural

10379448

Rango de precios
0,3932 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero torneado
  • Color
    Natural
  • Tipo
    Bolt Fitting
  • Tipo de conector
    Ajustable a presión
  • Altura general
    44.4 mm
Tornillo de leva 41.0 mm (H) 41.0 mm (L) Acero Natural

10379462

Rango de precios
0,4892 € - 0,2212 €

Niveles de existencias
344 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero torneado
  • Color
    Natural
  • Tipo
    Bolt Fitting
  • Tipo de conector
    Ajustable a presión
  • Altura general
    41.0 mm
Tornillo de leva 34.4 mm 34.4 mm Pozi 11.0 mm Acero

10379431

Rango de precios
0,3902 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero torneado
  • Color
    Natural
  • Tipo
    Bolt Fitting
  • Tipo de conector
    Ajustable a presión
  • Altura general
    34.4 mm
Tornillo de leva 20.0 mm (H) 20.0 mm (L) Acero Natural

10434888

Rango de precios
0,4516 € - 0,4291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Acero torneado
  • Color
    Natural
  • Tipo
    Bolt Fitting
  • Tipo de conector
    Ajustable a presión
  • Altura general
    20.0 mm
Tornillo de leva 21.0 mm (H) 21.0 mm (L) Acero Natural

10379455

Rango de precios
0,5312 € - 0,2403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Acero torneado
  • Color
    Natural
  • Tipo
    Bolt Fitting
  • Tipo de conector
    Ajustable a presión
  • Altura general
    21.0 mm