Menu Search

Fijadores de precios con autoborde

En stock

Los fijadores de precios con autoborde promocionan precios especiales y ofrecen información detallada al estar colgados de los autobordes. Estos fijadores llaman la atención hacia productos específicos en entornos de venta minorista para una mayor promoción.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de la pantalla Longitud general Grosor de material máximo compatible Compra
0,4731 € - 0,4974 € 21900 En stock
Perpendicular
25.0 mm
2.0 mm
0,4841 € - 0,5095 € 6500 En stock
Perpendicular
25.0 mm
2.5 mm
0,2168 € - 0,2282 € 20014 En stock
Perpendicular
25.0 mm
1.5 mm
Fijador de precios con autoborde 25.0 mm T1 PVC

10388549

Rango de precios
0,4974 € - 0,4731 €

Niveles de existencias
21900 En stock
Atributos
  • Tipo
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Orientación de la pantalla
    Perpendicular
  • Tipo de fijación
    Enganchable
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Fijador de precios con autoborde 25.0 mm T2 PVC

10388556

Rango de precios
0,5095 € - 0,4841 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • Tipo
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Orientación de la pantalla
    Perpendicular
  • Tipo de fijación
    Enganchable
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Fijador de precios con autoborde 25.0 mm T5 PEBD

10388471

Rango de precios
0,2282 € - 0,2168 €

Niveles de existencias
20014 En stock
Atributos
  • Tipo
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Orientación de la pantalla
    Perpendicular
  • Tipo de fijación
    Tornillos
  • Método de montaje
    Screw On
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad