Menu Search

Fundas de cable de abrasión trenzadas

En stock

Vainas de cable trenzado que protegerán los cables y tubos contra la abrasión.

Código De La Serie: SR1106

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rango de diámetro del cable compatible Diámetro interior nominal Compra
59,7028 € - 62,8445 € 1 En stock
40.0 - 54.0 mm
50.0 mm
33,7441 € - 35,5213 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 - 8.0 mm
6.0 mm
38,811 € - 40,842 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 - 10.0 mm
8.0 mm
37,3195 € - 39,2871 € 7 En stock
20.0 - 35.0 mm
30.0 mm
38,811 € - 40,842 € 10 En stock
7.0 - 12.0 mm
10.0 mm
67,1709 € - 70,704 € 45 En stock
45.0 - 70.0 mm
64.0 mm
10309742 38,811 € - 40,842 € 49 En stock
10.0 - 18.0 mm
15.0 mm
74,6285 € - 78,5635 € 1 En stock
64.0 - 80.0 mm
76.0 mm
21,7274 € - 22,8699 € 55 En stock
14.0 - 23.0 mm
20.0 mm
29,9995 € - 31,5862 € 10 En stock
18.0 - 28.0 mm
25.0 mm
26,879 € - 28,2964 € 7 En stock
1.0 - 5.0 mm
3.0 mm
44,7771 € - 47,136 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 - 42.0 mm
40.0 mm
52,2452 € - 54,9955 € 14 En stock
35.0 - 48.0 mm
45.0 mm
38,811 € - 40,842 € 15 En stock
8.0 - 14.0 mm
12.0 mm
Funda expandible 40.0 mm 54.0 mm PES

10309803

Rango de precios
62,8445 € - 59,7028 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    40.0 - 54.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    50.0 mm
Funda expandible 3.0 mm 8.0 mm PES

10309704

Rango de precios
35,5213 € - 33,7441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 8.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    6.0 mm
Funda expandible 5.0 mm 10.0 mm PES

10309711

Rango de precios
40,842 € - 38,811 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    8.0 mm
Funda expandible 20.0 mm 35.0 mm PES

10309773

Rango de precios
39,2871 € - 37,3195 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 35.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    30.0 mm
Funda expandible 7.0 mm 12.0 mm PES

10309728

Rango de precios
40,842 € - 38,811 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 12.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    10.0 mm
Funda expandible 45.0 mm 70.0 mm PES

10309810

Rango de precios
70,704 € - 67,1709 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    45.0 - 70.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    64.0 mm
Funda expandible 10.0 mm 18.0 mm PES

10309742

Rango de precios
40,842 € - 38,811 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    10.0 - 18.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    15.0 mm
Funda expandible 64.0 mm 80.0 mm PES

10309827

Rango de precios
78,5635 € - 74,6285 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    64.0 - 80.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    76.0 mm
Funda expandible 14.0 mm 23.0 mm PES

10309759

Rango de precios
22,8699 € - 21,7274 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    14.0 - 23.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    20.0 mm
Funda expandible 18.0 mm 28.0 mm PES

10309766

Rango de precios
31,5862 € - 29,9995 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    18.0 - 28.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    25.0 mm
Funda expandible 1.0 mm 5.0 mm PES

10309698

Rango de precios
28,2964 € - 26,879 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    3.0 mm
Funda expandible 30.0 mm 42.0 mm PES

10309780

Rango de precios
47,136 € - 44,7771 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    30.0 - 42.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    40.0 mm
Funda expandible 35.0 mm 48.0 mm PES

10309797

Rango de precios
54,9955 € - 52,2452 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    35.0 - 48.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    45.0 mm
Funda expandible 8.0 mm 14.0 mm PES

10309735

Rango de precios
40,842 € - 38,811 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    8.0 - 14.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    12.0 mm