Menu Search

Fundas de cable - Protección térmica

En stock

Las fundas de cable trenzado se utilizan normalmente con cables o alambres, y ofrecen protección térmica y alta resistencia a la abrasión. El tacto suave y el aspecto liso facilitan la instalación, y se cortan fácilmente con tijeras estándar. Temperatura de funcionamiento: de -196 C a 350 C.

  • Material: fibra Nomex™
  • Clasificación UL94 V0
  • Color: Natural

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rango de diámetro del cable compatible Diámetro interior nominal Compra
310,2451 € - 326,5671 € 10 En stock
12.0 mm
382,0598 € - 402,1688 € 4 En stock
15.0 mm
119,0988 € - 125,3611 € 13 En stock
3.0 mm
191,7492 € - 201,8407 € 16 En stock
6.0 mm
900,3232 € - 947,7026 € 6 En stock
50.0 mm
556,3234 € - 585,6036 € 12 En stock
25.0 mm
747,9351 € - 787,2962 € 10 En stock
40.0 mm
263,9659 € - 277,855 € 2 En stock
10.0 mm
627,4188 € - 660,4543 € 14 En stock
30.0 mm
448,9346 € - 472,5555 € 1 En stock
20.0 mm
228,762 € - 240,7999 € 10 En stock
8.0 mm
Funda protectora térmica 8.0 mm 16.0 mm Nomex Fiber

10310120

Rango de precios
326,5671 € - 310,2451 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Diámetro interior nominal
    12.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Funda protectora térmica 10.0 mm 20.0 mm Nomex Fiber

10310137

Rango de precios
402,1688 € - 382,0598 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Diámetro interior nominal
    15.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Funda protectora térmica 1.0 mm 4.0 mm Nomex Fiber

10310083

Rango de precios
125,3611 € - 119,0988 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Diámetro interior nominal
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Funda protectora térmica 5.0 mm 8.0 mm Nomex Fiber

10310090

Rango de precios
201,8407 € - 191,7492 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Diámetro interior nominal
    6.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Funda protectora térmica 40.0 mm 65.0 mm Nomex Fiber

10310182

Rango de precios
947,7026 € - 900,3232 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Diámetro interior nominal
    50.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Funda protectora térmica 18.0 mm 33.0 mm Nomex Fiber

10310151

Rango de precios
585,6036 € - 556,3234 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Diámetro interior nominal
    25.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Funda protectora térmica 30.0 mm 52.0 mm Nomex Fiber

10310175

Rango de precios
787,2962 € - 747,9351 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Diámetro interior nominal
    40.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Funda protectora térmica 7.0 mm 13.0 mm Nomex Fiber

10310113

Rango de precios
277,855 € - 263,9659 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Diámetro interior nominal
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Funda protectora térmica 20.0 mm 39.0 mm Nomex Fiber

10310168

Rango de precios
660,4543 € - 627,4188 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Diámetro interior nominal
    30.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Funda protectora térmica 14.0 mm 26.0 mm Nomex Fiber

10310144

Rango de precios
472,5555 € - 448,9346 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Diámetro interior nominal
    20.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Funda protectora térmica 6.0 mm 10.0 mm Nomex Fiber

10310106

Rango de precios
240,7999 € - 228,762 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Se vende por
    Rollo
  • Diámetro interior nominal
    8.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0