Los manguitos de protección de mangueras son cubiertas resistentes que protegen las mangueras contra el calor, la abrasión y la reducción del ruido. Resistente al calor, al ozono y a las abrasiones. Puede soportar temperaturas de entre 110ºC y 185ºC.Excelente resistencia a la abrasiónFáciles de instalar.Ideales para conectores, fijaciones, empalmes, tubos y mangueras. Material: Nylon balístico 1050, PA, PES;PO Color: Negro Código De La Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | Material completo | RL | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,9901 € - 88,4118 € | 16 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 99,2755 € - 104,501 € | 16 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 339,832 € - 357,7196 € | 9 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 145,0681 € - 152,6949 € | 5 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 10310045 | 206,0614 € - 216,9145 € | 10 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
|
| 61,0991 € - 64,3148 € | 14 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 3.229,6788 € - 3.399,6678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8 in
203.2 mm
|
Poliamida balística 1050
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
| 119,0459 € - 125,3082 € | 2 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 129,7616 € - 136,595 € | 4 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 262,6225 € - 276,4481 € | 13 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 425,1233 € - 447,4959 € | 6 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 160,2582 € - 168,6995 € | 17 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1.428,0809 € - 1.428,0809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5 in
114.3 mm
|
Poliamida balística 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 2.418,6686 € - 2.418,6686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14 in
355.6 mm
|
Poliamida balística 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 932,6245 € - 932,6245 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Poliamida balística 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.282,3584 € - 1.282,3584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 in
88.9 mm
|
Poliamida balística 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.937,7845 € - 1.937,7845 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12 in
304.8 mm
|
Poliamida balística 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 2.472,38 € - 2.472,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8 in
203.2 mm
|
Poliamida balística 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 2.083,8328 € - 2.083,8328 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13 in
330.2 mm
|
Poliamida balística 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 2.160,5478 € - 2.160,5478 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7 in
177.8 mm
|
Poliamida balística 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar