Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los ganchos de alambre de soporte son útiles para controlar cargas en diversas aplicaciones, como el acabado de pintura y la manipulación de materiales. Ideal para aplicaciones pesadas. Son resistentes a la corrosión.
Material: Hierro, Acero Color: Natural, Código De La Serie: SR1087
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | L | Material | W | Tipo | WD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0677 € - 0,0753 € | 2500 En stock |
Forma en S trenzada
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2318 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en S trenzada
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,055 € | 2500 En stock |
Forma en S trenzada
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acero
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,163 € - 0,1811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma de S plana
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1057 € - 0,1175 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma de S plana
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0958 € - 0,1064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma de S plana
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1437 € - 0,1597 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma de S plana
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0798 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma de S plana
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,1051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma de S plana
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,192 € - 0,2028 € | 625 En stock |
Forma en S trenzada
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acero
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,163 € - 0,1811 € | 1250 En stock |
Forma en S trenzada
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,2344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en S trenzada
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acero
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,0611 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en S trenzada
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1064 € - 0,1116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
9.843 in
250.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0442 € - 0,0486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0772 € - 0,0811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1655 € - 0,174 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,0876 € | 7500 En stock |
Forma en C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1129 € - 0,1181 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,074 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar