Menu Search

Ganchos de soporte

En stock

Los ganchos de alambre de soporte son útiles para controlar cargas en diversas aplicaciones, como el acabado de pintura y la manipulación de materiales. Ideal para aplicaciones pesadas. Son resistentes a la corrosión.

  • Los ganchos proporcionan soporte para manipular cargas en una gran variedad de aplicaciones.
  • Ideales para acabados de pintura, tratamientos de superficies y manipulación de materiales.
  • Reutilizables.
Material: Hierro, Acero Color: Natural, Código De La Serie: SR1087

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
45 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma L Material W Tipo WD Compra
0,0694 € - 0,0727 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma en C
100.0 mm
Hierro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,163 € - 0,1811 € 1250 En stock
Forma en S trenzada
100.0 mm
Acero
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0495 € - 0,055 € 2500 En stock
Forma en S trenzada
75.0 mm
Acero
26.0 mm
6
1.5 mm
0,192 € - 0,2028 € 625 En stock
Forma en S trenzada
200.0 mm
Acero
26.0 mm
6
3.0 mm
0,2109 € - 0,2344 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma en S trenzada
250.0 mm
Acero
26.0 mm
6
3.0 mm
  • de 3
Ganchos de soporte con forma de C 3 2.0 mm 100.0 mm Hierro

10206539

Rango de precios
0,0727 € - 0,0694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Gancho de soporte con forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Acero

10253991

Rango de precios
0,1811 € - 0,163 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Acero
Gancho de soporte con forma de S 6 1.5 mm 26.0 mm Acero

10253977

Rango de precios
0,055 € - 0,0495 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Acero
Gancho de soporte con forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Acero

10254011

Rango de precios
0,2028 € - 0,192 €

Niveles de existencias
625 En stock
Atributos
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Acero
Gancho de soporte con forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Acero

10254028

Rango de precios
0,2344 € - 0,2109 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Acero