Las guías de luz para LED transportan la luz al área deseada haciéndola totalmente transparente. Fabricadas en policarbonato transparente. Están disponibles con forma frontal abovedada o plana. Ofrecen protección ESD aislando la PCB de posibles contactos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de tubo | Forma del cabezal | Diámetro del orificio | Rango de grosor del panel | Longitud del espaciado del orificio | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4886 € - 0,5142 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.028 in
26.1 mm
|
Abovedadas
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4615 € - 0,4858 € | 118 En stock |
0.858 in
21.8 mm
|
Abovedadas
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,6009 € - 0,6325 € | 138 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Abovedadas
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4059 € - 0,4274 € | 100 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plano
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4345 € - 0,4573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
Plano
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4059 € - 0,4274 € | 879 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plano
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4615 € - 0,4858 € | 325 En stock |
0.858 in
21.8 mm
|
Plano
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4345 € - 0,4573 € | 305 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
Plano
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4886 € - 0,5142 € | 568 En stock |
1.028 in
26.1 mm
|
Plano
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4886 € - 0,5142 € | 2955 En stock |
1.028 in
26.1 mm
|
Plano
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4345 € - 0,4573 € | 430 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
Abovedadas
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4886 € - 0,5142 € | 1818 En stock |
1.028 in
26.1 mm
|
Abovedadas
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4615 € - 0,4858 € | 367 En stock |
0.858 in
21.8 mm
|
Abovedadas
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,6009 € - 0,6325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
Plano
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4059 € - 0,4274 € | 45279 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Abovedadas
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4345 € - 0,4573 € | 2990 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
Plano
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4615 € - 0,4858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.858 in
21.8 mm
|
Plano
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4345 € - 0,4573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.65 in
16.5 mm
|
Abovedadas
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4059 € - 0,4274 € | 7080 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Abovedadas
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar