Menu Search

Guías de tarjeta verticales

En stock

Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta verticales satisfacen la necesidad del montaje vertical de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.

Código De La Serie: SRVMCGN

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Acepta grosor del panel Altura Tamaños de rosca compatibles (todos) Método de montaje Compra
1,787 € - 1,881 € 233 En stock
2.0 mm
160.0 mm
M3
Tornillo
1,5905 € - 1,6741 € 3890 En stock
1.6 mm
65.0 mm
M3
Tornillo
0,252 € - 0,28 € 10249 En stock
1.8 mm
38.1 mm
None
A presión
0,0804 € - 0,0919 € 345 En stock
1.6 mm
31.8 mm
None
A presión
1,997 € - 2,1025 € 209 En stock
1.6 mm
100.0 mm
M3
Tornillo
1,787 € - 1,881 € 1866 En stock
1.6 mm
70.1 mm
M3
Tornillo
2,30 € - 2,4202 € 238 En stock
1.6 mm
160.0 mm
M3
Tornillo
1,5247 € - 1,6041 € 902 En stock
2.0 mm
105.0 mm
M3
Tornillo
0,303 € - 0,336 € 200 En stock
1.8 mm
50.8 mm
None
A presión
0,3014 € - 0,3721 € 6278 En stock
1.6 mm
47.5 mm
None
A presión
  • de 2
Guía de tarjeta vertical M3 2.0 mm 160.0 mm PS Azul

10113851

Rango de precios
1,881 € - 1,787 €

Niveles de existencias
233 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    2.0 mm
  • Altura
    160.0 mm
Guía de tarjeta vertical M3 1.6 mm 65.0 mm PA Gris

10113769

Rango de precios
1,6741 € - 1,5905 €

Niveles de existencias
3890 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    65.0 mm
Guía de tarjeta vertical 1.8 mm 1.50 in PA Natural

10311059

Rango de precios
0,28 € - 0,252 €

Niveles de existencias
10249 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.8 mm
  • Altura
    38.1 mm
Guía de tarjeta vertical 1.6 mm 31.8 mm PA Natural

10113806

Rango de precios
0,0919 € - 0,0804 €

Niveles de existencias
345 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    31.8 mm
Guía de tarjeta vertical M3 1.6 mm 100.0 mm PA Gris

10113691

Rango de precios
2,1025 € - 1,997 €

Niveles de existencias
209 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    100.0 mm
Guía de tarjeta vertical M3 1.6 mm 70.1 mm PA Gris

10113776

Rango de precios
1,881 € - 1,787 €

Niveles de existencias
1866 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    70.1 mm
Guía de tarjeta vertical M3 1.6 mm 160.0 mm PA Gris

10113714

Rango de precios
2,4202 € - 2,30 €

Niveles de existencias
238 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    160.0 mm
Guía de tarjeta vertical M3 2.0 mm 105.0 mm PS Azul

10113820

Rango de precios
1,6041 € - 1,5247 €

Niveles de existencias
902 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    2.0 mm
  • Altura
    105.0 mm
Guía de tarjeta vertical 1.8 mm 2.00 in PA Natural

10311073

Rango de precios
0,336 € - 0,303 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.8 mm
  • Altura
    50.8 mm
Guía de tarjeta vertical 1.6 mm 1.870 in PA Natural

10313978

Rango de precios
0,3721 € - 0,3014 €

Niveles de existencias
6278 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    47.5 mm