These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Material: Acero zincado, Acero inoxidable AISI 304, Acero, Acero inoxidable Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud cerrada | Longitud extendida | Longitud general | Material | Capacidad de carga | Anchura general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8989 € - 17,4856 € | 1957 En stock |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Acero
|
|
|
|
||
| 5,7122 € - 6,294 € | 536 En stock |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 13,3496 € - 14,693 € | 1901 En stock |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Acero
|
|
|
|
||
| 4,464 € - 4,9188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Acero
|
|
|
|
||
| 5,0775 € - 5,5852 € | 3048 En stock |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 8,2615 € - 9,0866 € | 1952 En stock |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Acero
|
|
|
|
||
| 5,2679 € - 5,7968 € | 1697 En stock |
|
12.992 in
330.0 mm
|
|
Acero
|
|
|
|
||
| 8,2615 € - 9,0866 € | 1736 En stock |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 17,1683 € - 18,8925 € | 1981 En stock |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Acero
|
|
|
|
||
| 6,9815 € - 7,6797 € | 1499 En stock |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 5,3419 € - 5,8708 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Acero
|
|
|
|
||
| 3,7129 € - 4,0937 € | 1941 En stock |
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
Acero
|
|
|
|
||
| 8,8962 € - 9,7953 € | 1987 En stock |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 18,4482 € - 20,2994 € | 1947 En stock |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Acero
|
|
|
|
||
| 13,2967 € - 14,6295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
18.189 in
462.0 mm
|
|
Acero
|
|
|
|
||
| 7,6268 € - 8,3884 € | 1872 En stock |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 9,5309 € - 10,4935 € | 1970 En stock |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Acero
|
|
|
|
||
| 7,9018 € - 8,6846 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
10.039 in
255.0 mm
|
|
Acero
|
|
|
|
||
| 12,2283 € - 13,4448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
16.339 in
415.0 mm
|
|
Acero
|
|
|
|
||
| 10,8002 € - 11,8792 € | 1980 En stock |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Acero
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar