Los montajes del eje de neopreno enlazado con la punta plana ofrecen una alternativa al eje proporcionado con la abrazadera de palanca. El eje de acero es duradero mientras que la punta de neopreno plana minimiza el marcado en las superficies frágiles o pulidas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Diámetro de la cabeza | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4477 € - 2,5747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10390429 | 2,4477 € - 2,5747 € | 3 En stock |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
| 2,2235 € - 2,342 € | 8 En stock |
M4
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar