Los extractores de tarjetas se instalan en las PCB para facilitar la extracción de la tarjeta en un espacio limitado. Los extractores e insertadores de PCB se montan directamente en la placa, ofreciendo un asa para que el técnico pueda tirar de la placa sin tocar los circuitos. Los extractores actúan como palanca, usando la fuerza mecánica contra un bastidor guía o chasis para sacar la placa. Los extractores de efecto palanca facilitan la inserción y extracción de tarjetas
Código De La Serie: SRR1107
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor del panel | Anchura general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2367 € - 1,3024 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 1,6382 € - 1,7243 € | 700 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 1,5704 € - 1,6522 € | 799 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 1,678 € - 1,7662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 0,7814 € - 0,8223 € | 2600 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 3,5217 € - 3,707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 1,1743 € - 1,2367 € | 241 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar