Menu Search

Interruptor - Con botón pulsador/Enrasado/Plástico

En stock

El dispositivo completo incluye clip para el operador y bloque de contacto. El embalaje viene desmontado. Los interruptores se clasifican en 4 amp a 230 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Los interruptores cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están engrasados y estancos. Acreditado por UL/CSA/CE. Acción momentánea «NO» (resorte de recuperación) o mantenida «NC» (se queda abajo).

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de diseño del circuito Color Compra
22,5364 € - 49,8108 € 8 En stock
CA / CC
Verde
22,5364 € - 49,8108 € 8 En stock
CA / CC
Amarillo
10212653 22,2171 € - 49,1001 € 8 En stock
CA / CC
Azul
15,0472 € - 15,8434 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Azul
13,2066 € - 13,906 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Azul
13,2066 € - 13,906 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Verde
45,1655 € - 99,8379 € Solicite el plazo de entrega aquí
2NO
Negro
23,9681 € - 52,9935 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Negro:Blanco
18,7254 € - 41,406 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NC
Rojo
17,2432 € - 18,1475 € 8 En stock
CA / CC
Amarillo
13,2066 € - 13,906 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Amarillo
18,5606 € - 41,0146 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Rojo
26,162 € - 57,8345 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Verde
13,2066 € - 13,906 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Blanco
18,7254 € - 41,406 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NC
Rojo
17,2422 € - 38,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Verde
15,0472 € - 15,8434 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Rojo
37,492 € - 82,8841 € Solicite el plazo de entrega aquí
2NO
Negro
11,1837 € - 11,7646 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Negro
47,2049 € - 49,6975 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Negro
  • de 5
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Verde IP 50

10212677

Rango de precios
49,8108 € - 22,5364 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Amarillo IP 50

10212660

Rango de precios
49,8108 € - 22,5364 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Azul IP 50

10212653

Rango de precios
49,1001 € - 22,2171 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Azul
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Azul IP 65

10211434

Rango de precios
15,8434 € - 15,0472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Azul
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Azul IP 65

10211380

Rango de precios
13,906 € - 13,2066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Azul
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Verde IP 65

10211366

Rango de precios
13,906 € - 13,2066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 2NO 4 A Negro IP 65

10211779

Rango de precios
99,8379 € - 45,1655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    2NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO & 1NC 4 A Negro:Blanco IP 65

10211533

Rango de precios
52,9935 € - 23,9681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro:Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Parada de emergencia 1NC 4 A Rojo PA

10211687

Rango de precios
41,406 € - 18,7254 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Amarillo IP 65

10212417

Rango de precios
18,1475 € - 17,2432 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Amarillo IP 65

10211397

Rango de precios
13,906 € - 13,2066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Rojo IP 65

10212493

Rango de precios
41,0146 € - 18,5606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Verde IP 65

10212578

Rango de precios
57,8345 € - 26,162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Blanco IP 65

10211373

Rango de precios
13,906 € - 13,2066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Parada de emergencia 1NC 4 A Rojo PA

10211694

Rango de precios
41,406 € - 18,7254 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Verde IP 65

10212424

Rango de precios
38,11 € - 17,2422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Rojo IP 65

10211472

Rango de precios
15,8434 € - 15,0472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.4 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 2NO 4 A Negro IP 65

10211717

Rango de precios
82,8841 € - 37,492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    2NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10212059

Rango de precios
11,7646 € - 11,1837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 50

10212233

Rango de precios
49,6975 € - 47,2049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm