Menu Search

Interruptor con botón pulsador - Plástico, Proyectado

En producción

Estos interruptores de parada/inicio por presión con resorte tienen una clasificación de 10 amp a 600 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Cumplen las normas NEMA 4, 4, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están también engrasados y estancos. Acreditados por UL/CSA/CE.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de diseño del circuito Color Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Rojo:Verde
Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Negro:Blanco
18,8079 € - 41,5719 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Rojo:Verde
18,8079 € - 41,5719 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Negro:Blanco
Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Negro:Blanco
Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Rojo:Verde
Interruptor de mano IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rojo:Verde

10212097


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón extendido
  • Color
    Rojo:Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 65
Interruptor de mano IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Negro:Blanco

10212103


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón extendido
  • Color
    Negro:Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 65
Interruptor de mano IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rojo:Verde

10211502

Rango de precios
41,5719 € - 18,8079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón extendido
  • Color
    Rojo:Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 65
Interruptor de mano IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Negro:Blanco

10211519

Rango de precios
41,5719 € - 18,8079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón extendido
  • Color
    Negro:Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 65
Interruptor de mano IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Negro:Blanco

10211557


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón extendido
  • Color
    Negro:Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 65
Interruptor de mano IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rojo:Verde

10211540


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón extendido
  • Color
    Rojo:Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 65