Posibilidad de elegir entre una o dos juntas de aleta. La aleta simple está hecha de material EDPM, mientras que las aletas dobles tienen un soporte de goma dura para mejorar el agarre a un panel y una goma más blanda para ayudar a la compresión. Ambos perfiles son flexibles y se pueden presionar a mano, lo que los convierte en una solución rápida y sencilla. Acabada en negro y tiene un resorte central de acero. Suministrada en rollos de 20 m.
Código De La Serie: SR5554
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura máxima de la palanca | Grosor del panel mínimo | Anchura de la palanca general | Longitud del rollo | Grosor máximo del panel | Altura general | Rango de agarre | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192,7954 € - 202,9306 € | 108 En stock |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
| 118,6354 € - 124,8772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 192,7954 € - 202,9306 € | 66 En stock |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
| 243,6465 € - 256,4597 € | 7 En stock |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
2.024 in
51.4 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
| 175,8416 € - 185,1013 € | 2 En stock |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 131,3456 € - 138,2569 € | 41 En stock |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 207,6274 € - 218,5557 € | 1 En stock |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
||
| 122,8893 € - 129,3577 € | 7 En stock |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 139,8431 € - 147,1973 € | 4 En stock |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 161,0096 € - 169,4865 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
| 200,9427 € - 200,9427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 248,5802 € - 261,6715 € | 217 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| 200,9427 € - 211,5105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 133,4777 € - 140,5023 € | 3 En stock |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar