Menu Search

Junta - Burbuja

En stock

Juntas de burbuja de EPDM negro con un resorte central de acero. El clip en los perfiles ofrece protección ante los bordes y hace efecto sellado. Son flexibles y se colocan a mano, por lo que su uso es rápido y sencillo. Perfiles de juntas laterales o superiores y disponibles en rollos de 20 o 10 metros.

Código De La Serie: SR5558 ,SR5559

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación Material Anchura general Altura general Rango de agarre Compra
10237281 111,2297 € - 117,0904 € 387 En stock
Lateral
EPDM
8.7 mm
11.5 mm
1.0 - 2.0 mm
163,1314 € - 171,7216 € 18 En stock
Superior
EPDM
5.5 mm
29.9 mm
2.0 - 3.5 mm
205,4953 € - 216,3103 € 585 En stock
Lateral
EPDM
20.7 mm
17.0 mm
3.0 - 5.0 mm
122,8893 € - 129,3577 € 1 En stock
Superior
EPDM
11.0 mm
20.4 mm
1.0 - 3.0 mm
289,7905 € - 305,0345 € Solicite el plazo de entrega aquí
Lateral
EPDM sólido
33.5 mm
15.5 mm
7.8 mm
10304655 299,5755 € - 315,3448 € Solicite el plazo de entrega aquí
Lateral
EPDM sólido
30.9 mm
15.5 mm
7.8 mm
10268018 164,2129 € - 172,8546 € 4 En stock
Lateral
EPDM
16.0 mm
14.6 mm
1.5 - 3.0 mm
135,5995 € - 142,7374 € 4 En stock
Superior
EPDM
10.5 mm
22.4 mm
2.0 - 3.0 mm
149,35 € - 157,2192 € 3 En stock
Superior
EPDM
17.0 mm
29.6 mm
4.0 - 5.0 mm
10237366 169,5071 € - 178,4166 € 15 En stock
Superior
EPDM
15.6 mm
10.0 mm
0.35 - 2.5 mm
10237328 201,2826 € - 211,871 € 17 En stock
Lateral
EPDM
31.5 mm
18.8 mm
1.5 - 3.0 mm
180,0955 € - 189,5818 € 2 En stock
Lateral
EPDM
20.1 mm
15.0 mm
1.0 - 2.5 mm
10237373 171,6083 € - 180,6414 € 53 En stock
Superior
EPDM
10.0 mm
28.5 mm
1.0 - 3.0 mm
93,2356 € - 98,1281 € 9 En stock
Superior
EPDM
6.0 mm
15.0 mm
1.0 - 1.5 mm
189,8805 € - 199,8818 € 43 En stock
Lateral
EPDM
26.5 mm
15.1 mm
2.0 - 3.5 mm
116,5239 € - 122,6524 € 280 En stock
Lateral
EPDM
7.0 mm
11.0 mm
1.0 - 3.0 mm
216,1146 € - 227,4858 € 16 En stock
Lateral
EPDM
23.3 mm
17.3 mm
2.0 - 5.0 mm
10268056 110,1791 € - 115,978 € 97 En stock
Superior
EPDM
5.4 mm
16.0 mm
0.5 - 2.0 mm
103,8137 € - 109,283 € Solicite el plazo de entrega aquí
Superior
EPDM
10.5 mm
20.0 mm
0.5 - 1.5 mm
127,1432 € - 133,8176 € 30 En stock
Superior
EPDM
13.6 mm
23.1 mm
2.5 - 4.0 mm
  • de 2
Junta de burbuja Lateral 1.0 mm 2.0 mm EPDM

10237281

Rango de precios
117,0904 € - 111,2297 €

Niveles de existencias
387 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    1.0 - 2.0 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Anchura general
    8.7 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Superior 2.0 mm 3.5 mm EPDM

10237359

Rango de precios
171,7216 € - 163,1314 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    2.0 - 3.5 mm
  • Altura general
    29.9 mm
  • Anchura general
    5.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Lateral 3.0 mm 5.0 mm EPDM

10237298

Rango de precios
216,3103 € - 205,4953 €

Niveles de existencias
585 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    3.0 - 5.0 mm
  • Altura general
    17.0 mm
  • Anchura general
    20.7 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Superior 1.0 mm 3.0 mm EPDM

10237342

Rango de precios
129,3577 € - 122,8893 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    1.0 - 3.0 mm
  • Altura general
    20.4 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Lateral 7.8 mm 7.8 mm EPDM sólido

10304648

Rango de precios
305,0345 € - 289,7905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    7.8 mm
  • Altura general
    15.5 mm
  • Anchura general
    33.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM sólido
Junta de burbuja Lateral 7.8 mm 7.8 mm EPDM sólido

10304655

Rango de precios
315,3448 € - 299,5755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    7.8 mm
  • Altura general
    15.5 mm
  • Anchura general
    30.9 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM sólido
Junta de burbuja Lateral 1.5 mm 3.0 mm EPDM

10268018

Rango de precios
172,8546 € - 164,2129 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    1.5 - 3.0 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Superior 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268100

Rango de precios
142,7374 € - 135,5995 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    2.0 - 3.0 mm
  • Altura general
    22.4 mm
  • Anchura general
    10.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Superior 4.0 mm 5.0 mm EPDM

10268070

Rango de precios
157,2192 € - 149,35 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    4.0 - 5.0 mm
  • Altura general
    29.6 mm
  • Anchura general
    17.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Superior 0.35 mm 2.5 mm EPDM

10237366

Rango de precios
178,4166 € - 169,5071 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    0.35 - 2.5 mm
  • Altura general
    10.0 mm
  • Anchura general
    15.6 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Lateral 1.5 mm 3.0 mm EPDM

10237328

Rango de precios
211,871 € - 201,2826 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    1.5 - 3.0 mm
  • Altura general
    18.8 mm
  • Anchura general
    31.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Lateral 1.0 mm 2.5 mm EPDM

10237304

Rango de precios
189,5818 € - 180,0955 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    1.0 - 2.5 mm
  • Altura general
    15.0 mm
  • Anchura general
    20.1 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Superior 1.0 mm 3.0 mm EPDM

10237373

Rango de precios
180,6414 € - 171,6083 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    1.0 - 3.0 mm
  • Altura general
    28.5 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Superior 1.0 mm 1.5 mm EPDM

10237335

Rango de precios
98,1281 € - 93,2356 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    1.0 - 1.5 mm
  • Altura general
    15.0 mm
  • Anchura general
    6.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Lateral 2.0 mm 3.5 mm EPDM

10237311

Rango de precios
199,8818 € - 189,8805 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    2.0 - 3.5 mm
  • Altura general
    15.1 mm
  • Anchura general
    26.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Lateral 1.0 mm 3.0 mm EPDM

10237274

Rango de precios
122,6524 € - 116,5239 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    1.0 - 3.0 mm
  • Altura general
    11.0 mm
  • Anchura general
    7.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Lateral 2.0 mm 5.0 mm EPDM

10273432

Rango de precios
227,4858 € - 216,1146 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    2.0 - 5.0 mm
  • Altura general
    17.3 mm
  • Anchura general
    23.3 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Superior 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10268056

Rango de precios
115,978 € - 110,1791 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    16.0 mm
  • Anchura general
    5.4 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Superior 0.5 mm 1.5 mm EPDM

10268087

Rango de precios
109,283 € - 103,8137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    0.5 - 1.5 mm
  • Altura general
    20.0 mm
  • Anchura general
    10.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de burbuja Superior 2.5 mm 4.0 mm EPDM

10268063

Rango de precios
133,8176 € - 127,1432 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    2.5 - 4.0 mm
  • Altura general
    23.1 mm
  • Anchura general
    13.6 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    EPDM