Menu Search

Junta - Burbuja

En stock

Juntas de burbuja de EPDM negro con un resorte central de acero. El clip en los perfiles ofrece protección ante los bordes y hace efecto sellado. Son flexibles y se colocan a mano, por lo que su uso es rápido y sencillo. Perfiles de juntas laterales o superiores y disponibles en rollos de 20 o 10 metros.

Código De La Serie: SR5558 ,SR5559

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura máxima de la plancha Anchura de la plancha general Groove Width Profundidad de agarre Tipo Compra
297,6148 € - 313,2704 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.5 mm
7.8 mm
1
119,67 € - 125,964 € 227 En stock
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
195,0073 € - 205,2786 € 78 En stock
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
211,0437 € - 222,1507 € 585 En stock
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
189,2951 € - 199,2597 € 5 En stock
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
10268049 108,7958 € - 114,5185 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
  • de 2
Junta de burbuja 16.5 mm 7.8 mm Negro Solid EPDM

10304648

Rango de precios
313,2704 € - 297,6148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profundidad de agarre
    7.8 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Tipo
    1
Junta de burbuja 7.0 mm 11.0 mm Negro EPDM

10237274

Rango de precios
125,964 € - 119,67 €

Niveles de existencias
227 En stock
Atributos
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Profundidad de agarre
    11.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 5.3 mm 26.5 mm Negro EPDM

10237311

Rango de precios
205,2786 € - 195,0073 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Profundidad de agarre
    26.5 mm
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 20.7 mm 17.0 mm Negro EPDM

10237298

Rango de precios
222,1507 € - 211,0437 €

Niveles de existencias
585 En stock
Atributos
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Profundidad de agarre
    17.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    3.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    5.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 22.3 mm 18.0 mm Negro EPDM

10268032

Rango de precios
199,2597 € - 189,2951 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Groove Width
    22.3 mm
  • Profundidad de agarre
    18.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 12.0 mm 10.0 mm Negro EPDM

10268049

Rango de precios
114,5185 € - 108,7958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    12.0 mm
  • Profundidad de agarre
    10.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    0.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m