Menu Search

Junta universal simple - Extremos sólidos sin taladrar

En producción

Estas juntas universales simples con extremos sólidos sin taladrar se utilizan cuando se requiere movilidad giratoria y flexibilidad entre ejes sólidos y sin taladrar. Proporcionan una conexión fuerte y fiable, por lo que son adecuadas para aplicaciones de alta resistencia.

Diseñadas para transmitir tensión y rotación entre dos ejes no alineados al tiempo que ajustan la desalineación con una velocidad de accionamiento de la junta máxima de 1000 rpm. Se diseñan para permitir una rotación suave y fiable, al tiempo que disminuyen la fricción y el desgaste.

Pueden doblarse hasta 45º por junta, y son precisas, silenciosas y funcionan con suavidad. Pueden instalarse y extraerse de la aplicación con herramientas específicas. Entre las aplicaciones típicas, se utilizan en ejes con chaveta de automoción, maquinaria industrial y sistemas de dirección.

  • Transmiten tensión y rotación entre dos ejes no alineados con una velocidad de accionamiento de la junta máxima de 1000 rpm.
  • Pueden doblarse hasta 45º por junta.
  • Se utilizan en ejes con chaveta de automoción, maquinaria industrial y sistemas de dirección.
Material: Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRR3695

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 d tol. h4 l2 l3 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
43.0
13.0
21.0
14.0
Solicite el plazo de entrega aquí
75.0
25.0
37.0
25.0
Solicite el plazo de entrega aquí
87.0
32.0
43.0
26.0
Solicite el plazo de entrega aquí
57.0
25.0
28.0
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
63.0
20.0
31.0
21.0
Solicite el plazo de entrega aquí
109.0
40.0
54.0
34.0
Solicite el plazo de entrega aquí
53.0
17.0
26.0
18.0
Solicite el plazo de entrega aquí
133.0
50.0
66.0
42.0
Junta universal individual 13.0 43.0 Acero inoxidable 304

20216498


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    43.0
  • l2
    21.0
  • l3
    14.0
Junta universal individual 25.0 75.0 Acero inoxidable 304

20216467


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    75.0
  • l2
    37.0
  • l3
    25.0
Junta universal individual 32.0 87.0 Acero inoxidable 304

20216535


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    87.0
  • l2
    43.0
  • l3
    26.0
Junta universal individual 25.0 57.0 Acero inoxidable 304

20216528


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    57.0
  • l2
    28.0
  • l3
    16.0
Junta universal individual 20.0 63.0 Acero inoxidable 304

20216511


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    63.0
  • l2
    31.0
  • l3
    21.0
Junta universal individual 40.0 109.0 Acero inoxidable 304

20216382


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    109.0
  • l2
    54.0
  • l3
    34.0
Junta universal individual 17.0 53.0 Acero inoxidable 304

20216504


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    53.0
  • l2
    26.0
  • l3
    18.0
Junta universal individual 50.0 133.0 Acero inoxidable 304

20216191


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    133.0
  • l2
    66.0
  • l3
    42.0