Menu Search

Juntas aislantes EMI

En stock

Junta aislante EMI hecha de espuma de poliuretano cubierta con cinta de níquel-cobre. Gracias a los perfiles con clip, estas juntas ofrecen protección de los bordes y hace efecto sellado. Se usan en chapas metálicas y ofrecen protección contra las vibraciones y la entrada de humedad y suciedad. Proporcionan un sellado adicional a las cajas de cierre.

  • Reduce las emisiones radiadas a cajas y cabinas
  • Características de reducción de ruido elevado 80-90dB
  • Resistividad baja 0.8 Ω-cm
  • Base adhesiva para una una aplicación rápida y limpia
  • Un paquete consta de cinco juntas de 1 metro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Longitud del rollo Material Anchura general Altura general Tipo Agarre mínimo Compra
143,1534 € - 150,6745 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
1.0 m
Espuma de PU
12.7 mm
12.7 mm
2
112,4029 € - 118,316 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
1.0 m
Espuma de PU
12.7 mm
6.4 mm
4
117,6814 € - 123,8696 € 3 En stock
Forma de L
1.0 m
Espuma de PU
10.7 mm
9.8 mm
1
93,246 € - 98,1542 € Solicite el plazo de entrega aquí
Ovalado
1.0 m
Espuma de PU
9.5 mm
6.4 mm
3
Junta EMI 12.7 mm 12.7 mm Espuma de PU

10306475

Rango de precios
150,6745 € - 143,1534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Longitud del rollo
    1.0 m
  • Compresión
    10 - 25%
  • Tipo
    2
Junta EMI 12.7 mm 6.4 mm Espuma de PU

10306499

Rango de precios
118,316 € - 112,4029 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Longitud del rollo
    1.0 m
  • Compresión
    10 - 25%
  • Tipo
    4
Junta EMI 10.7 mm 9.8 mm Espuma de PU

10306468

Rango de precios
123,8696 € - 117,6814 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.8 mm
  • Anchura general
    10.7 mm
  • Longitud del rollo
    1.0 m
  • Compresión
    10 - 25%
  • Tipo
    1
Junta EMI 9.5 mm 6.4 mm Espuma de PU

10306482

Rango de precios
98,1542 € - 93,246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Longitud del rollo
    1.0 m
  • Compresión
    10 - 25%
  • Tipo
    3