Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.
Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.
These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.
Material: EPDM sólido Color: Negro Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Orientación | Dureza | Profile Type | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205,3209 € - 216,1317 € | 5 En stock |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 139,0703 € - 146,3903 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 296,5782 € - 312,1915 € | 4 En stock |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 57,1852 € - 60,20 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Top
|
70 Shore A
|
Zipper profile
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 356,831 € - 375,6072 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 177,2255 € - 186,5554 € | 2 En stock |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar