Estas juntas de horquilla con pasador, también conocidas como extremo de la horquilla o yugo, son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
Está diseñado para crear una conexión fiable y duradera y es resistente al desgaste. Puede soportar tensiones y cargas elevadas, por lo que es adecuado para aplicaciones que requieren una resistencia alta.
Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Esta selección de componentes incluye una rosca estándar a mano derecha e izquierda. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.
Material: Acero inoxidable 316, Igumid G, Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño de la horquilla | Mano de hilo | Finalizar | Material | Tipo de rosca | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,1603 € - 7,931 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14x28
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
1,6171 € - 2,4823 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10x20
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
1,0403 € - 1,6068 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5x20
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
4,223 € - 6,489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16x32
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
28,531 € - 43,8883 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14x56
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
2,2454 € - 3,4505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10x40
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
0,6386 € - 0,9888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6x12
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
95,1102 € - 126,8136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35x72
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
35.0
|
72.0
|
||
0,5253 € - 0,8137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4x16
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
1,1536 € - 1,7716 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4x8
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
53,0862 € - 70,7816 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20x80
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
20.0
|
80.0
|
||
2,2042 € - 3,3887 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12x24
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
2,6368 € - 4,0582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12x48
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
0,5253 € - 0,8034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4x8
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
0,9991 € - 1,5347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8x32
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
13,4518 € - 20,6927 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20x40
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
210,0994 € - 280,1291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50x96
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
50.0
|
96.0
|
||
1,2875 € - 1,9879 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10x20
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
0,8549 € - 1,3081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6x24
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
4,7174 € - 7,2615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14x28
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar