Menu Search

Juntas de horquilla con pasador

En producción

Estas juntas de horquilla con pasador son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.

El pasador de horquilla se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje. Esto garantiza la estabilidad e integridad de la junta, incluso con tensiones y cargas elevadas. En caso necesario, la junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el pasador de chaveta. Esto permite la inspección, lubricación o sustitución de componentes, lo que garantiza la durabilidad y el rendimiento continuo de la junta.

Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.

  • La conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes facilita los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
  • Se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje
  • Se utilizan como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
169 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d3 Tamaño de la horquilla Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Compra
13,9153 € - 21,4137 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x20
Acero inoxidable 303
10.0
52.0
20.0
6,077 € - 9,3421 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0
6x12
Acero inoxidable 303
6.0
31.0
12.0
114,33 € - 152,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
M27
48.0
30x54
Acero
30.0
148.0
54.0
8,9095 € - 13,699 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
14.0
8x16
Acero inoxidable 303
8.0
42.0
16.0
6,8804 € - 10,5884 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
20.0
12x48
Acero
12.0
86.0
48.0
10,6296 € - 16,3564 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
26.0
16x32
Acero
16.0
83.0
32.0
137,3196 € - 183,0928 € Solicite el plazo de entrega aquí
M27
48.0
28x56
Acero
28.0
148.0
56.0
3,2548 € - 5,0058 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x40
Acero
10.0
72.0
40.0
13,802 € - 21,2283 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
26.0
16x64
Acero
16.0
115.0
64.0
69,1027 € - 92,1335 € Solicite el plazo de entrega aquí
M18
30.0
18x36
Acero
18.0
94.0
36.0
8,755 € - 13,4621 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14
24.0
14x56
Acero
14.0
101.0
56.0
8,755 € - 13,4621 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14
24.0
14x56
Acero
14.0
101.0
56.0
143,2421 € - 190,9826 € Solicite el plazo de entrega aquí
M36
60.0
35x72
Acero
35.0
188.0
72.0
69,1027 € - 92,1335 € Solicite el plazo de entrega aquí
M18
30.0
18x36
Acero
18.0
94.0
36.0
3,2548 € - 5,0058 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x40
Acero
10.0
72.0
40.0
6,592 € - 10,1352 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0
6x12
Acero inoxidable 303
6.0
31.0
12.0
4,6247 € - 7,107 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.0
5x10
Acero inoxidable 303
5.0
26.0
10.0
45,8144 € - 61,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
26.0
16x32
Acero inoxidable 303
16.0
83.0
32.0
43,4042 € - 57,8654 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
26.0
16x32
Acero inoxidable 303
16.0
83.0
32.0
7,107 € - 10,9386 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14
24.0
14x28
Acero
14.0
72.0
28.0
  • de 9
Junta de horquilla con pasador M10 10x20 20.0 Acero inoxidable 303

20192266

Rango de precios
21,4137 € - 13,9153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla con pasador M6 6x12 12.0 Acero inoxidable 303

20192242

Rango de precios
9,3421 € - 6,077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x12
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Junta de horquilla con pasador M27 30x54 54.0 Acero

20193652

Rango de precios
152,44 € - 114,33 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    30x54
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Junta de horquilla con pasador M8 8x16 16.0 Acero inoxidable 303

20193836

Rango de precios
13,699 € - 8,9095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla con pasador M12 12x48 48.0 Acero

20193454

Rango de precios
10,5884 € - 6,8804 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x48
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Junta de horquilla con pasador M16 16x32 32.0 Acero

20193522

Rango de precios
16,3564 € - 10,6296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x32
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla con pasador M27 28x56 56.0 Acero

20193638

Rango de precios
183,0928 € - 137,3196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    28x56
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Junta de horquilla con pasador M10 10x40 40.0 Acero

20193416

Rango de precios
5,0058 € - 3,2548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con pasador M16 16x64 64.0 Acero

20193546

Rango de precios
21,2283 € - 13,802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x64
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Junta de horquilla con pasador M18 18x36 36.0 Acero

20193560

Rango de precios
92,1335 € - 69,1027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    18x36
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Junta de horquilla con pasador M14 14x56 56.0 Acero

20193492

Rango de precios
13,4621 € - 8,755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x56
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Junta de horquilla con pasador M14 14x56 56.0 Acero

20193508

Rango de precios
13,4621 € - 8,755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x56
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Junta de horquilla con pasador M36 35x72 72.0 Acero

20193690

Rango de precios
190,9826 € - 143,2421 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    35x72
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Junta de horquilla con pasador M18 18x36 36.0 Acero

20193553

Rango de precios
92,1335 € - 69,1027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    18x36
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Junta de horquilla con pasador M10 10x40 40.0 Acero

20193423

Rango de precios
5,0058 € - 3,2548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con pasador M6 6x12 12.0 Acero inoxidable 303

20192310

Rango de precios
10,1352 € - 6,592 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x12
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Junta de horquilla con pasador M5 5x10 10.0 Acero inoxidable 303

20192303

Rango de precios
7,107 € - 4,6247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x10
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Junta de horquilla con pasador M16 16x32 32.0 Acero inoxidable 303

20192280

Rango de precios
61,079 € - 45,8144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x32
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla con pasador M16 16x32 32.0 Acero inoxidable 303

20192358

Rango de precios
57,8654 € - 43,4042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x32
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla con pasador M14 14x28 28.0 Acero

20193010

Rango de precios
10,9386 € - 7,107 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x28
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0