Menu Search

Juntas tóricas y kit de arandelas autocentrantes adheridas Imperial

En stock

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for imperial-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in imperial sizes.
Material: Acero suave; NBR 80 Color: Natural:Negro Código De La Serie: SR6156, SRV0065

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Thread Sizes (All) Material del sello Material de la arandela Tipo Estándar de rosca Tipo de arandela Compra
2,82 € - 2,9675 € 100 En stock
2"
Nitrilo NBR 80
Acero suave
2
Rosca BSP
Arandela autocentrada
0,2124 € - 0,2237 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/8"
Nitrilo NBR 80
Acero suave
2
Rosca BSP
Arandela autocentrada
1,3626 € - 1,4347 € Solicite el plazo de entrega aquí
1"1/4
Nitrilo NBR 80
Acero suave
2
Rosca BSP
Arandela autocentrada
0,2436 € - 0,268 € 91 En stock
1/4"
Nitrilo NBR 80
Acero suave
2
Rosca BSP
Arandela autocentrada
0,2531 € - 0,2663 € 196 En stock
3/8"
Nitrilo NBR 80
Acero suave
2
Rosca BSP
Arandela autocentrada
0,3315 € - 0,3487 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2"
Nitrilo NBR 80
Acero suave
2
Rosca BSP
Arandela autocentrada
1,7587 € - 1,8513 € 45 En stock
1"1/2
Nitrilo NBR 80
Acero suave
2
Rosca BSP
Arandela autocentrada
0,4305 € - 0,453 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/4"
Nitrilo NBR 80
Acero suave
2
Rosca BSP
Arandela autocentrada
0,4907 € - 0,5166 € Solicite el plazo de entrega aquí
5/8"
Nitrilo NBR 80
Acero suave
2
Rosca BSP
Arandela autocentrada
53,0244 € - 55,8054 € 1 En stock
Nitrilo NBR 80
Acero suave
1
Rosca BSP
Kit de arandelas de seguridad de variante imperial
0,5565 € - 0,5855 € 376 En stock
1"
Nitrilo NBR 80
Acero suave
2
Rosca BSP
Arandela autocentrada
Arandela de presión 2 BSP Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10388426

Rango de precios
2,9675 € - 2,82 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Thread Sizes (All)
    2"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arandela
    Arandela autocentrada
  • Material completo
    Acero suave; Goma de nitrilo butadieno 80
Arandela de presión 1/8 BSP Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385401

Rango de precios
0,2237 € - 0,2124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Thread Sizes (All)
    1/8"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arandela
    Arandela autocentrada
  • Material completo
    Acero suave; Goma de nitrilo butadieno 80
Arandela de presión 1-1/4 BSP Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10388402

Rango de precios
1,4347 € - 1,3626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Thread Sizes (All)
    1"1/4
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arandela
    Arandela autocentrada
  • Material completo
    Acero suave; Goma de nitrilo butadieno 80
Arandela de presión 1/4 BSP Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385418

Rango de precios
0,268 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • Thread Sizes (All)
    1/4"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arandela
    Arandela autocentrada
  • Material completo
    Acero suave; Goma de nitrilo butadieno 80
Arandela de presión 3/8 BSP Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385425

Rango de precios
0,2663 € - 0,2531 €

Niveles de existencias
196 En stock
Atributos
  • Thread Sizes (All)
    3/8"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arandela
    Arandela autocentrada
  • Material completo
    Acero suave; Goma de nitrilo butadieno 80
Arandela de presión 1/2 BSP Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385432

Rango de precios
0,3487 € - 0,3315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Thread Sizes (All)
    1/2"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arandela
    Arandela autocentrada
  • Material completo
    Acero suave; Goma de nitrilo butadieno 80
Arandela de presión 1-1/2 BSP Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10388419

Rango de precios
1,8513 € - 1,7587 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Thread Sizes (All)
    1"1/2
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arandela
    Arandela autocentrada
  • Material completo
    Acero suave; Goma de nitrilo butadieno 80
Arandela de presión 3/4 BSP Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385456

Rango de precios
0,453 € - 0,4305 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Thread Sizes (All)
    3/4"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arandela
    Arandela autocentrada
  • Material completo
    Acero suave; Goma de nitrilo butadieno 80
Arandela de presión 5/8 BSP Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385449

Rango de precios
0,5166 € - 0,4907 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Thread Sizes (All)
    5/8"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arandela
    Arandela autocentrada
  • Material completo
    Acero suave; Goma de nitrilo butadieno 80
Arandelas de seguridad BSP Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385227

Rango de precios
55,8054 € - 53,0244 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Tipo
    1
  • Tipo de arandela
    Kit de arandelas de seguridad de variante imperial
  • Material completo
    Acero suave; Goma de nitrilo butadieno 80
  • Color
    Natural:Negro
Arandela de presión 1 BSP Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385463

Rango de precios
0,5855 € - 0,5565 €

Niveles de existencias
376 En stock
Atributos
  • Thread Sizes (All)
    1"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Tipo
    2
  • Tipo de arandela
    Arandela autocentrada
  • Material completo
    Acero suave; Goma de nitrilo butadieno 80