Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Material: Acero suave; NBR 80 Color: Natural:Negro Código De La Serie: SR6157, SRV0066
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | W | ID | Medida de la rosca | OD | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3293 € - 0,3465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
| 0,4372 € - 0,4601 € | 598 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
M18
|
1.024 in
26.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
| 56,2895 € - 59,2559 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M8-M24
|
|
Rosca métrica
|
1
|
||
| 0,5737 € - 0,6037 € | 284 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
| 1,3745 € - 1,4476 € | 400 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
M30
|
1.535 in
39.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
| 1,0548 € - 1,1107 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
M26
|
1.378 in
35.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
| 0,3778 € - 0,3971 € | 10 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
| 10385524 | 0,4876 € - 0,5134 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
M22
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
|
| 0,3315 € - 0,3487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
| 0,7954 € - 0,8373 € | 438 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
M24
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
| 0,3885 € - 0,409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar