Menu Search

Juntas tóricas y kits Imperial

En stock

Las juntas tóricas Imperial y Kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.

  • Evitan la entrada de fluidos y las fugas de gas.
  • Disponibles juntas tóricas imperiales, juntas tóricas métricas, juntas tóricas métricas europeas y juntas frontales tóricas (ORFS).
  • Para su uso en aplicaciones estáticas y dinámicas.
Material: FPM 75, NBR 70 Color: Negro Código De La Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID YxY Material Tipo Compra
0,0348 € - 0,0365 € 100 En stock
6.1 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,0519 € - 0,0545 € 491 En stock
18.7 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,0519 € - 0,0545 € 236 En stock
12.4 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,1123 € - 0,1182 € 378 En stock
23.4 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,0519 € - 0,0545 € 8 En stock
9.2 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,1123 € - 0,1182 € 703 En stock
20.2 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Solicite el plazo de entrega aquí
18.7 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
9.3 mm
1.8 mm
FPM 75
2
0,0348 € - 0,0365 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.7 mm
1.8 mm
NBR 70
2
75 En stock
29.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
1,2732 € - 1,3411 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.3 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
26.6 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
23.4 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
28.2 mm
3.5 mm
FPM 75
2
100 En stock
43.8 mm
5.3 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
36.1 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
37.7 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
40.7 mm
5.3 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
37.5 mm
5.3 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
34.5 mm
3.5 mm
FPM 75
2
  • de 4
Junta tórica 6.1 mm 1.8 mm NBR 70 Negro

10405185

Rango de precios
0,0365 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 18.7 mm 2.6 mm NBR 70 Negro

10405277

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
491 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 12.4 mm 2.6 mm NBR 70 Negro

10405239

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
236 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 23.4 mm 3.5 mm NBR 70 Negro

10405314

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
378 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 9.2 mm 2.6 mm NBR 70 Negro

10405215

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 20.2 mm 3.5 mm NBR 70 Negro

10405291

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
703 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 18.7 mm 2.6 mm FPM 75 Negro

10405574


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 9.3 mm 1.8 mm FPM 75 Negro

10405505


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 7.7 mm 1.8 mm NBR 70 Negro

10405192

Rango de precios
0,0365 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 29.8 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405659


Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 31.3 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405666

Rango de precios
1,3411 € - 1,2732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 26.6 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405635


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 23.4 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405611


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 28.2 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405642


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 43.8 mm 5.3 mm FPM 75 Negro

10405734


Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 36.1 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405697


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 37.7 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405703


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 40.7 mm 5.3 mm FPM 75 Negro

10405727


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 37.5 mm 5.3 mm FPM 75 Negro

10405710


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 34.5 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405680


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100