Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: NBR Color: Negro Código De La Serie: SR6160, SRV0069
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | W | ID | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0557 € - 0,0587 € | 86 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
2
|
|||
| 0,0717 € - 0,0755 € | 900 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,0557 € - 0,0587 € | 900 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,1734 € - 0,1825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 0,1155 € - 0,1216 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
| 0,0314 € - 0,033 € | 80 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
||
| 0,0314 € - 0,033 € | 100 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
2
|
||
| 0,0546 € - 0,0576 € | 39 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 0,0862 € - 0,0907 € | 311 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 25,1441 € - 26,477 € | 8 En stock |
|
|
1
|
||
| 0,1135 € - 0,1195 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 0,0627 € - 0,066 € | 231 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
||
| 0,0705 € - 0,0741 € | 438 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar