Estas juntas universales dobles con extremos sólidos sin taladrar son componentes mecánicos utilizados cuando se requieren ángulos de flexión considerables o cuando dos ejes están desplazados uno respecto al otro. Por su forma característica, son perfectas para aplicaciones exigentes que requieren una alta capacidad de tensión, resistencia al uso y el desgaste, y capacidad de soportar ángulos de desalineación considerables.
Están diseñadas para soportar cargas enormes y proporcionar rendimiento duradero en entornos de trabajo difíciles. Tienen una velocidad de accionamiento máxima de 1000 rpm para las juntas con cojinete de bolas.
Pueden doblarse hasta 45º por junta, y son precisas, silenciosas y se mueven con suavidad. Pueden instalarse y extraerse de la aplicación con herramientas apropiadas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.
Material: Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRR3697
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | l1 | d tol. h4 | l2 | w1 | l3 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
125.0
|
32.0
|
43.0
|
26.0
|
38.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
189.0
|
50.0
|
66.0
|
42.0
|
56.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
237.0
|
60.0
|
83.0
|
53.0
|
70.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
87.0
|
25.0
|
28.0
|
16.0
|
30.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
61.0
|
13.0
|
21.0
|
14.0
|
18.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
105.0
|
25.0
|
37.0
|
25.0
|
30.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
63.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
22.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
75.0
|
17.0
|
26.0
|
18.0
|
22.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
155.0
|
40.0
|
54.0
|
34.0
|
46.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
89.0
|
20.0
|
31.0
|
21.0
|
26.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar