Menu Search

Juntas universales simples

En stock

Estas juntas universales simples se utilizan cuando se requiere movilidad giratoria y flexibilidad entre ejes desalineados. Transmiten tensión y rotación entre dos ejes desalienados al tiempo que se adaptan a una desalineación angular.

Se utilizan para transmitir tensión y cambiar la longitud al tiempo que permiten leves desalineaciones angulares entre los ejes de entrada y salida. Además, la velocidad de accionamiento de las juntas universales con cojinetes autolubricantes está disponible para 1000 y 4000 rpm. Diseñadas para soportar cargas grandes y proporcionar un rendimiento consistente en condiciones difíciles.

Disponibles con cojinetes de rodillo sencillo o de agujas que requieren lubricarse una sola vez y no necesitan mantenimiento. Bajo demanda, pueden suministrarse orificios con llave o cuadrados. Pueden doblarse hasta 45º por junta, y son precisas, silenciosas y funcionan con suavidad. Pueden instalarse y extraerse de la aplicación con herramientas específicas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.

  • Se utilizan en maquinaria industrial y sistemas transportadores.
  • La velocidad de accionamiento de las juntas universales con cojinetes autolubricantes está disponible para 1000 y 4000 rpm.
  • Disponibles con cojinetes de rodillo simple o de agujas que requieren lubricarse una sola vez y no necesitan mantenimiento.
  • Pueden doblarse hasta 45º por junta.
Material: Acero inoxidable 304, Acero Código De La Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
88 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
86.0
Acero
Diámetro redondo
43.0
24.0
32.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
56.0
Acero
Diámetro redondo
28.0
13.0
25.0
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
82.0
Acero
Ranura
41.0
18.0
42.0
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
190.0
Acero
Diámetro redondo
95.0
46.0
95.0
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
40.0
Acero
Diámetro redondo
20.0
11.0
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
62.0
Acero
Ranura
31.0
18.0
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
82.0
Acero
Ranura
41.0
18.0
42.0
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
132.0
Acero
Ranura
66.0
38.0
50.0
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
140.0
Acero
Ranura
70.0
35.0
70.0
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
108.0
Acero inoxidable 304
Diámetro redondo
54.0
26.0
50.0
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
160.0
Acero
Ranura
80.0
39.0
80.0
Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
74.0
Acero
Diámetro redondo
37.0
17.0
36.0
Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
95.0
Acero
Ranura
47.5
22.0
45.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
56.0
Acero
Ranura
28.0
13.0
25.0
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
122.0
Acero inoxidable 304
Ranura
61.0
29.0
58.0
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
60.0
Acero
Ranura
30.0
14.0
28.0
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
160.0
Acero
Ranura
80.0
39.0
80.0
Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
74.0
Acero
Ranura
37.0
17.0
36.0
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
40.0
Acero inoxidable 304
Diámetro redondo
20.0
11.0
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
82.0
Acero inoxidable 304
Diámetro redondo
41.0
18.0
42.0
  • de 5
Junta universal individual 20.0 86.0 Acero

20214142


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Junta universal individual 12.0 56.0 Acero

20214241


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Junta universal individual 20.0 82.0 Acero

20215033


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Junta universal individual 50.0 190.0 Acero

20215446


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Junta universal individual 8.0 40.0 Acero

20214821


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Junta universal individual 12.0 62.0 Acero

20214180


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Junta universal individual 20.0 82.0 Acero

20214326


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Junta universal individual 30.0 132.0 Acero

20214807


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Junta universal individual 35.0 140.0 Acero

20215088


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Junta universal individual 25.0 108.0 Acero inoxidable 304

20215200


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Junta universal individual 40.0 160.0 Acero

20215507


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Junta universal individual 18.0 74.0 Acero

20215392


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Junta universal individual 22.0 95.0 Acero

20215040


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Junta universal individual 12.0 56.0 Acero

20214999


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Junta universal individual 30.0 122.0 Acero inoxidable 304

20216238


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Junta universal individual 14.0 60.0 Acero

20215002


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Junta universal individual 40.0 160.0 Acero

20215095


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Junta universal individual 18.0 74.0 Acero

20215026


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Ranura
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Junta universal individual 8.0 40.0 Acero inoxidable 304

20215156


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Junta universal individual 20.0 82.0 Acero inoxidable 304

20215194


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0