Estas juntas universales telescópicas combinan las funciones de una junta universal y un eje telescópico. Esta juntas cuentan con dos yugos unidos por un eje telescópico que permite la desalineación angular y compensa los cambios de longitud. Permiten que la junta se expanda y retraiga para adaptarse a variaciones en la distancia entre los componentes unidos.
Están diseñadas para transferir presión y modificar la longitud al tiempo que se adaptan a pequeñas desalineaciones angulares entre los ejes de entrada y salida. Además, la velocidad de impulso de las juntas universales no debería superar 1000 rpm. Fabricadas para soportar cargas pesadas y ofrecer un rendimiento fiable en entornos difíciles.
Tienen un ángulo de flexión máximo de 45º por junta. Pueden insertarse y extraerse con herramientas específicas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.
Material: Acero Código De La Serie: SRR3680
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 tol. H7 | Carrera L3 | l1 min | l1 max | l2 | d3 | d2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,3793 € - 166,7214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
230.0
|
400.0
|
630.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 128,3864 € - 160,4804 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
100.0
|
250.0
|
350.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| 142,5822 € - 178,2304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
50.0
|
230.0
|
280.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
| 177,2784 € - 221,6006 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
50.0
|
270.0
|
320.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
| 185,8149 € - 232,2739 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
100.0
|
330.0
|
430.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
| 123,4358 € - 154,2922 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
80.0
|
220.0
|
300.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
| 234,728 € - 293,4048 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
110.0
|
400.0
|
510.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 133,3793 € - 166,7214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
80.0
|
240.0
|
320.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 202,1052 € - 252,6262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
200.0
|
460.0
|
660.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
| 123,4358 € - 154,2922 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
105.0
|
250.0
|
355.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
| 133,3793 € - 166,7214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
100.0
|
250.0
|
350.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 142,5822 € - 178,2304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
70.0
|
250.0
|
320.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
| 142,5822 € - 178,2304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
100.0
|
270.0
|
370.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
| 115,6504 € - 144,5603 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
30.0
|
140.0
|
170.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
| 166,6791 € - 208,3463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
180.0
|
380.0
|
560.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
| 185,8149 € - 232,2739 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
240.0
|
470.0
|
710.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
| 234,728 € - 293,4048 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
170.0
|
450.0
|
620.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 129,7616 € - 162,2046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
200.0
|
350.0
|
550.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| 177,2784 € - 221,6006 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
30.0
|
250.0
|
280.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
| 133,3793 € - 166,7214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
115.0
|
275.0
|
390.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar