Menu Search

Juntas universales telescópicas

En producción

Estas juntas universales telescópicas combinan las funciones de una junta universal y un eje telescópico. Esta juntas cuentan con dos yugos unidos por un eje telescópico que permite la desalineación angular y compensa los cambios de longitud. Permiten que la junta se expanda y retraiga para adaptarse a variaciones en la distancia entre los componentes unidos.

Están diseñadas para transferir presión y modificar la longitud al tiempo que se adaptan a pequeñas desalineaciones angulares entre los ejes de entrada y salida. Además, la velocidad de impulso de las juntas universales no debería superar 1000 rpm. Fabricadas para soportar cargas pesadas y ofrecer un rendimiento fiable en entornos difíciles.

Tienen un ángulo de flexión máximo de 45º por junta. Pueden insertarse y extraerse con herramientas específicas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.

  • Transfieren la presión y modifican la longitud al tiempo que se adaptan a pequeñas desalineaciones angulares entre los ejes de entrada y salida.
  • Tienen un ángulo de flexión máximo de 45º por junta.
  • Se utilizan en maquinaria industrial y sistemas transportadores.
Material: Acero Código De La Serie: SRR3680

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. H7 Carrera L3 l1 min l1 max l2 d3 d2 Compra
138,8337 € - 173,5447 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
100.0
270.0
370.0
74.0
37.0
36.0
125,0111 € - 156,2613 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
150.0
300.0
450.0
60.0
29.0
28.0
156,7454 € - 195,9369 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
90.0
290.0
380.0
82.0
42.0
42.0
172,6177 € - 215,7747 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
50.0
270.0
320.0
95.0
47.0
45.0
121,5606 € - 151,9456 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
150.0
300.0
450.0
56.0
26.0
25.0
172,6177 € - 215,7747 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
30.0
250.0
280.0
95.0
47.0
45.0
221,7075 € - 277,1318 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
70.0
350.0
420.0
122.0
58.0
58.0
221,7075 € - 277,1318 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
85.0
370.0
455.0
122.0
58.0
58.0
126,3501 € - 157,9402 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
200.0
350.0
550.0
60.0
29.0
28.0
125,0111 € - 156,2613 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
80.0
220.0
300.0
60.0
29.0
28.0
162,2971 € - 202,8688 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
180.0
380.0
560.0
82.0
42.0
42.0
152,9756 € - 191,2195 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
115.0
300.0
415.0
74.0
37.0
36.0
180,9298 € - 226,1674 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
120.0
350.0
470.0
95.0
47.0
45.0
116,0398 € - 145,0446 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
100.0
230.0
330.0
48.0
22.0
22.0
228,557 € - 285,6911 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
110.0
400.0
510.0
122.0
58.0
58.0
125,0111 € - 156,2613 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
140.0
280.0
420.0
60.0
29.0
28.0
228,557 € - 285,6911 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
255.0
540.0
795.0
122.0
58.0
58.0
152,9756 € - 191,2195 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
220.0
400.0
620.0
74.0
37.0
36.0
162,2971 € - 202,8688 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
120.0
320.0
440.0
82.0
42.0
42.0
142,964 € - 178,705 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
110.0
290.0
400.0
74.0
37.0
36.0
  • de 4
Junta universal telescópica 18.0 270.0 370.0 Acero

20214579

Rango de precios
173,5447 € - 138,8337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    370.0
Junta universal telescópica 14.0 300.0 450.0 Acero

20214500

Rango de precios
156,2613 € - 125,0111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Junta universal telescópica 20.0 290.0 380.0 Acero

20213992

Rango de precios
195,9369 € - 156,7454 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    380.0
Junta universal telescópica 22.0 270.0 320.0 Acero

20214654

Rango de precios
215,7747 € - 172,6177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    320.0
Junta universal telescópica 12.0 300.0 450.0 Acero

20214050

Rango de precios
151,9456 € - 121,5606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Junta universal telescópica 22.0 250.0 280.0 Acero

20214647

Rango de precios
215,7747 € - 172,6177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    280.0
Junta universal telescópica 30.0 350.0 420.0 Acero

20214739

Rango de precios
277,1318 € - 221,7075 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    420.0
Junta universal telescópica 30.0 370.0 455.0 Acero

20214746

Rango de precios
277,1318 € - 221,7075 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    370.0
  • l1 max
    455.0
Junta universal telescópica 14.0 350.0 550.0 Acero

20214517

Rango de precios
157,9402 € - 126,3501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    550.0
Junta universal telescópica 14.0 220.0 300.0 Acero

20214470

Rango de precios
156,2613 € - 125,0111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Junta universal telescópica 20.0 380.0 560.0 Acero

20214630

Rango de precios
202,8688 € - 162,2971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    560.0
Junta universal telescópica 18.0 300.0 415.0 Acero

20214593

Rango de precios
191,2195 € - 152,9756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    415.0
Junta universal telescópica 22.0 350.0 470.0 Acero

20214685

Rango de precios
226,1674 € - 180,9298 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    470.0
Junta universal telescópica 10.0 230.0 330.0 Acero

20214418

Rango de precios
145,0446 € - 116,0398 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    230.0
  • l1 max
    330.0
Junta universal telescópica 30.0 400.0 510.0 Acero

20214753

Rango de precios
285,6911 € - 228,557 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    510.0
Junta universal telescópica 14.0 280.0 420.0 Acero

20214494

Rango de precios
156,2613 € - 125,0111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    280.0
  • l1 max
    420.0
Junta universal telescópica 30.0 540.0 795.0 Acero

20214784

Rango de precios
285,6911 € - 228,557 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    540.0
  • l1 max
    795.0
Junta universal telescópica 18.0 400.0 620.0 Acero

20214609

Rango de precios
191,2195 € - 152,9756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    620.0
Junta universal telescópica 20.0 320.0 440.0 Acero

20214623

Rango de precios
202,8688 € - 162,2971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    320.0
  • l1 max
    440.0
Junta universal telescópica 18.0 290.0 400.0 Acero

20214586

Rango de precios
178,705 € - 142,964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    400.0