Estas juntas universales telescópicas combinan las funciones de una junta universal y un eje telescópico. Esta juntas cuentan con dos yugos unidos por un eje telescópico que permite la desalineación angular y compensa los cambios de longitud. Permiten que la junta se expanda y retraiga para adaptarse a variaciones en la distancia entre los componentes unidos.
Están diseñadas para transferir presión y modificar la longitud al tiempo que se adaptan a pequeñas desalineaciones angulares entre los ejes de entrada y salida. Además, la velocidad de impulso de las juntas universales no debería superar 1000 rpm. Fabricadas para soportar cargas pesadas y ofrecer un rendimiento fiable en entornos difíciles.
Tienen un ángulo de flexión máximo de 45º por junta. Pueden insertarse y extraerse con herramientas específicas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.
Material: Acero Código De La Serie: SRR3680
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 tol. H7 | Carrera L3 | l1 min | l1 max | l2 | d3 | d2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138,8337 € - 173,5447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
50.0
|
230.0
|
280.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
112,6099 € - 140,7598 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
40.0
|
160.0
|
200.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar