Menu Search

Juntas vulcanizadas

En stock

Las juntas vulcanizadas autocentradas se suelen utilizar cuando predominan líquidos hidráulicos y aceites neumáticos. Son una opción ideal para aplicaciones de mantenimiento, reparación y funcionamiento.

Las juntas vulcanizadas se suelen utilizar con tornillos y pernos. La arandela está fabricada en acero y viene con una junta tórica de goma que encaja en el interior del diámetro de la arandela. Esta combinación de arandela y junta ayuda a garantizar el montaje estanco en su aplicación.

Los clientes pueden comprar un kit que contiene una selección de tamaños que son adecuados para roscas métricas o roscas BSP. Esto garantiza un acceso rápido y sencillo a los tamaños adecuados. Los clientes también pueden comprar piezas sueltas, con el tipo de rosca y tamaño específico que necesiten.

  • Material de la arandela: acero suave
  • Material de la junta: nitrilo NBR 80
  • Color de la junta: negro

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Fijaciones compatibles Tipo de rosca Compra
0,3842 € - 0,4046 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Metric
200 En stock
M16
Metric
0,4961 € - 0,5231 € 40 En stock
M22
Metric
0,3347 € - 0,3519 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Metric
0,3369 € - 0,3552 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Metric
Arandela de presión M8 Acero; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358528

Rango de precios
0,4046 € - 0,3842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero; Goma de nitrilo butadieno 80
  • Material del sello
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Fijaciones compatibles
    M8
Arandela de presión M16 Acero; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358559


Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero; Goma de nitrilo butadieno 80
  • Material del sello
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Fijaciones compatibles
    M16
Arandela de presión M22 Acero; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358566

Rango de precios
0,5231 € - 0,4961 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero; Goma de nitrilo butadieno 80
  • Material del sello
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Fijaciones compatibles
    M22
Arandela de presión M10 Acero; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358535

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero; Goma de nitrilo butadieno 80
  • Material del sello
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Fijaciones compatibles
    M10
Arandela de presión M12 Acero; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358542

Rango de precios
0,3552 € - 0,3369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero; Goma de nitrilo butadieno 80
  • Material del sello
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Fijaciones compatibles
    M12