Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del cilindro | Diámetro de la varilla | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
6,5414 € - 10,1755 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
||
3,5833 € - 5,574 € | 48 En stock |
39.37 in
1000.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,6398 € - 5,6618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
39.37 in
1000.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,6928 € - 5,7443 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
39.37 in
1000.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,467 € - 5,3932 € | 450 En stock |
40.157 in
1020.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar