Menu Search

Mango lineal con pestillo

En producción

Los cierres de asa lineal aseguran que las puertas, paneles y recintos estén cerrados de forma segura y eficiente. Utilizan un mecanismo de movimiento lineal, en el que la manija engancha o desengancha fácilmente el pestillo, asegurando un agarre seguro.

La cerradura proporciona un bloqueo multipunto a través de la varilla y los adaptadores en la aplicación con el mecanismo de bloqueo. Ofrece una excelente resistencia al desgaste, la corrosión y los factores ambientales.

El bloqueo de palanca móvil está instalado en un panel con un tamaño de paso estándar. La palanca gira hacia arriba y hacia abajo 70 grados para una apertura y cierre sencillos.

  • Se utiliza en industrias como automotriz, equipos industriales y transporte.
Color: Negro Código De La Serie: SR204, SR504

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
64 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del asa Anchura del asa Tipo de llave Compra
18,1953 € - 18,1953 € Solicite el plazo de entrega aquí
288.0 mm
Misma llave
16,9533 € - 16,9533 € Solicite el plazo de entrega aquí
288.0 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
20,3067 € - 20,3067 € Solicite el plazo de entrega aquí
288.0 mm
Misma llave
19,0647 € - 19,0647 € Solicite el plazo de entrega aquí
288.0 mm
Llave triangular 9,0 mm
17,9779 € - 17,9779 € Solicite el plazo de entrega aquí
288.0 mm
Llave - Oriental
19,2199 € - 19,2199 € Solicite el plazo de entrega aquí
288.0 mm
Llave europea
14,9661 € - 14,9661 € Solicite el plazo de entrega aquí
186.0 mm
Llave de reborde doble 5,0 mm
18,009 € - 18,009 € Solicite el plazo de entrega aquí
288.0 mm
Llave de reborde doble 3,0 mm
18,5368 € - 18,5368 € Solicite el plazo de entrega aquí
288.0 mm
Con llave diferente
12,9789 € - 12,9789 € Solicite el plazo de entrega aquí
186.0 mm
Llave de reborde doble 3,0 mm
17,9779 € - 17,9779 € Solicite el plazo de entrega aquí
288.0 mm
Llave de reborde doble 5,0 mm
19,282 € - 19,282 € Solicite el plazo de entrega aquí
288.0 mm
Llave europea
15,2145 € - 15,2145 € Solicite el plazo de entrega aquí
186.0 mm
Llave europea
14,9661 € - 14,9661 € Solicite el plazo de entrega aquí
186.0 mm
Llave triangular 9,0 mm
16,9533 € - 16,9533 € Solicite el plazo de entrega aquí
288.0 mm
Llave de reborde doble 5,0 mm
20,3067 € - 20,3067 € Solicite el plazo de entrega aquí
288.0 mm
Llave europea
19,0647 € - 19,0647 € Solicite el plazo de entrega aquí
288.0 mm
Llave de reborde doble 3,0 mm
14,2209 € - 14,2209 € Solicite el plazo de entrega aquí
186.0 mm
Llave europea
12,9789 € - 12,9789 € Solicite el plazo de entrega aquí
186.0 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
16,9533 € - 16,9533 € Solicite el plazo de entrega aquí
288.0 mm
Llave - Oriental
  • de 4
Mango lineal Misma llave Acero 30.0 mm

20795504

Rango de precios
18,1953 € - 18,1953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    288.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Misma llave
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave cuadrada 8,0 mm Acero 30.0 mm

20795603

Rango de precios
16,9533 € - 16,9533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    288.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Misma llave Acero 30.0 mm

20795672

Rango de precios
20,3067 € - 20,3067 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    288.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Misma llave
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave triangular 9,0 mm Acero 30.0 mm

20795795

Rango de precios
19,0647 € - 19,0647 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    288.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 9,0 mm
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave - Oriental Acero 30.0 mm

20795658

Rango de precios
17,9779 € - 17,9779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    288.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave - Oriental
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave europea Acero 30.0 mm

20795559

Rango de precios
19,2199 € - 19,2199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    288.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave de reborde doble 5,0 mm Acero 30.0 mm

20796075

Rango de precios
14,9661 € - 14,9661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    186.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave de reborde doble 3,0 mm Acero 30.0 mm

20795726

Rango de precios
18,009 € - 18,009 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    288.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Con llave diferente Acero 30.0 mm

20795528

Rango de precios
18,5368 € - 18,5368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    288.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Con llave diferente
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave de reborde doble 3,0 mm Acero 30.0 mm

20795887

Rango de precios
12,9789 € - 12,9789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    186.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave de reborde doble 5,0 mm Acero 30.0 mm

20795597

Rango de precios
17,9779 € - 17,9779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    288.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave europea Acero 30.0 mm

20795702

Rango de precios
19,282 € - 19,282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    288.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave europea Acero 30.0 mm

20796020

Rango de precios
15,2145 € - 15,2145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    186.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave triangular 9,0 mm Acero 30.0 mm

20796112

Rango de precios
14,9661 € - 14,9661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    186.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 9,0 mm
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave de reborde doble 5,0 mm Acero 30.0 mm

20795580

Rango de precios
16,9533 € - 16,9533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    288.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave europea Acero 30.0 mm

20795719

Rango de precios
20,3067 € - 20,3067 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    288.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave de reborde doble 3,0 mm Acero 30.0 mm

20795733

Rango de precios
19,0647 € - 19,0647 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    288.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave europea Acero 30.0 mm

20795863

Rango de precios
14,2209 € - 14,2209 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    186.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave cuadrada 8,0 mm Acero 30.0 mm

20795924

Rango de precios
12,9789 € - 12,9789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    186.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30
Mango lineal Llave - Oriental Acero 30.0 mm

20795641

Rango de precios
16,9533 € - 16,9533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    288.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave - Oriental
  • Material del cuerpo
    PA6 GFR30