Menu Search

Membrana de entrada - Montaje en orificio

En stock

Adecuados para aplicaciones donde el espacio es limitado y la flexibilidad y apariencia son importantes. Rápida y fácil de instalar sin herramientas. Estanco al polvo y fácil montaje. Apto para orificios sin rosca.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio del panel compatible Diámetro del inserto Compra
0,3858 € - 0,406 € 3616 En stock
23.5 mm
4.0 mm
1,2487 € - 1,3151 € 98 En stock
39.5 mm
11.0 mm
0,3858 € - 0,406 € 8682 En stock
23.5 mm
4.0 mm
1,2487 € - 1,3151 € 500 En stock
39.5 mm
11.0 mm
0,7448 € - 0,7856 € 4167 En stock
32.5 mm
7.0 mm
0,7696 € - 0,8093 € 2530 En stock
0,5586 € - 0,5887 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,4207 € - 1,4961 € 21548 En stock
0,6985 € - 0,7351 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,2487 € - 1,3151 € 2211 En stock
39.5 mm
11.0 mm
1,2572 € - 1,3239 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,5123 € - 0,5382 € 11891 En stock
27.5 mm
5.0 mm
0,6027 € - 0,6339 € 70 En stock
12.0 mm
12.0 mm
0,5123 € - 0,5382 € 9002 En stock
27.5 mm
5.0 mm
0,7696 € - 0,8093 € 98 En stock
20.7 mm
19.8 mm
0,5123 € - 0,5382 € 3411 En stock
27.5 mm
5.0 mm
3,7022 € - 3,8971 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,1904 € - 1,2528 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,7448 € - 0,7856 € 245 En stock
32.5 mm
7.0 mm
0,7416 € - 0,7814 € 284 En stock
20.0 mm
20.0 mm
  • de 2
Pasacables de membrana de entrada 23.5 mm M16 TPE Gris claro

10368084

Rango de precios
0,406 € - 0,3858 €

Niveles de existencias
3616 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    23.5 mm
  • Diámetro del inserto
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris claro
  • Medida de la rosca
    M16
Pasacables de membrana de entrada 39.5 mm M32 TPE Blanco

10368169

Rango de precios
1,3151 € - 1,2487 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    39.5 mm
  • Diámetro del inserto
    11.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Blanco
  • Medida de la rosca
    M32
Pasacables de membrana de entrada 23.5 mm M16 TPE Blanco

10368077

Rango de precios
0,406 € - 0,3858 €

Niveles de existencias
8682 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    23.5 mm
  • Diámetro del inserto
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Blanco
  • Medida de la rosca
    M16
Pasacables de membrana de entrada 39.5 mm M32 TPE Gris claro

10368176

Rango de precios
1,3151 € - 1,2487 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    39.5 mm
  • Diámetro del inserto
    11.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris claro
  • Medida de la rosca
    M32
Pasacables de membrana de entrada 32.5 mm M25 TPE Negro

10368152

Rango de precios
0,7856 € - 0,7448 €

Niveles de existencias
4167 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    32.5 mm
  • Diámetro del inserto
    7.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M25
Pasacables 1.0 mm 18.0 mm PE;TPE Gris

10277010

Rango de precios
0,8093 € - 0,7696 €

Niveles de existencias
2530 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M25
  • Altura general
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables 1.0 mm 9.0 mm PE;TPE Gris

10276990

Rango de precios
0,5887 € - 0,5586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M16
  • Altura general
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de membrana de entrada 34.7 mm PA;TPE Gris

10225325

Rango de precios
1,4961 € - 1,4207 €

Niveles de existencias
21548 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6.6:Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Altura general
    19.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables 1.0 mm 13.0 mm PE;TPE Gris

10277003

Rango de precios
0,7351 € - 0,6985 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M20
  • Altura general
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de membrana de entrada 39.5 mm M32 TPE Negro

10368183

Rango de precios
1,3151 € - 1,2487 €

Niveles de existencias
2211 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    39.5 mm
  • Diámetro del inserto
    11.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M32
Pasacables 1.0 mm 25.0 mm PE;TPE Gris

10277027

Rango de precios
1,3239 € - 1,2572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M32
  • Altura general
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de membrana de entrada 27.5 mm M20 TPE Gris claro

10368114

Rango de precios
0,5382 € - 0,5123 €

Niveles de existencias
11891 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    27.5 mm
  • Diámetro del inserto
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris claro
  • Medida de la rosca
    M20
Pasacables 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Gris

10276952

Rango de precios
0,6339 € - 0,6027 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    12.0 mm
  • Diámetro del inserto
    12.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico; Polipropileno
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
Pasacables de membrana de entrada 27.5 mm M20 TPE Blanco

10368107

Rango de precios
0,5382 € - 0,5123 €

Niveles de existencias
9002 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    27.5 mm
  • Diámetro del inserto
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Blanco
  • Medida de la rosca
    M20
Pasacables de membrana de entrada 33.0 mm Non Threaded PA;TPE Gris

10277034

Rango de precios
0,8093 € - 0,7696 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    20.7 mm
  • Diámetro del inserto
    19.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6:Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Pasacables de membrana de entrada 27.5 mm M20 TPE Negro

10368121

Rango de precios
0,5382 € - 0,5123 €

Niveles de existencias
3411 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    27.5 mm
  • Diámetro del inserto
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M20
Pasacables de membrana de entrada 34.7 mm M25 PA;TPE Gris

10390665

Rango de precios
3,8971 € - 3,7022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6.6:Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M25
  • Altura general
    19.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de membrana de entrada 29.7 mm PA;TPE Gris

10225295

Rango de precios
1,2528 € - 1,1904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6.6:Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Altura general
    19.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de membrana de entrada 32.5 mm M25 TPE Blanco

10368138

Rango de precios
0,7856 € - 0,7448 €

Niveles de existencias
245 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    32.5 mm
  • Diámetro del inserto
    7.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Blanco
  • Medida de la rosca
    M25
Pasacables 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Gris

10276969

Rango de precios
0,7814 € - 0,7416 €

Niveles de existencias
284 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    20.0 mm
  • Diámetro del inserto
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico; Polipropileno
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5