Los montajes de tiradores de arco en ángulo a través de orificio llevan un montaje frontal con perfiles ergonómicos para un resultado estético agradable y comodidad durante el uso. La amplia gama de diseños y materiales es adecuada para varias aplicaciones y entornos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material del asa | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,4069 € - 9,9024 € | 410 En stock |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 8,6108 € - 9,0732 € | 3758 En stock |
Nylon
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 8,6108 € - 9,0732 € | 360 En stock |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 8,6149 € - 9,0681 € | 40 En stock |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 11,4416 € - 14,302 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 10,0425 € - 10,5698 € | 302 En stock |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 4,2497 € - 6,264 € | 355 En stock |
Aluminio
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,2497 € - 6,264 € | 367 En stock |
Acero
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,0642 € - 1,1824 € | 104 En stock |
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,1237 € - 6,4147 € | 76 En stock |
Acero
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar