Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.
Código De La Serie: SR5495
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro general | Tipo | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,8736 € - 9,3406 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10-32
|
|
2
|
|
||
4,0599 € - 4,2741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8-32
|
|
1
|
|
||
4,385 € - 4,6164 € | 100 En stock |
6-32
|
|
2
|
|
||
3,4109 € - 3,5906 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10-32
|
|
1
|
|
||
5,4818 € - 5,7702 € | 100 En stock |
8-32
|
|
2
|
|
||
4,399 € - 4,6304 € | 26 En stock |
1/4-20
|
|
1
|
|
||
5,1159 € - 5,3849 € | 1640 En stock |
M6
|
|
3
|
|
||
4,399 € - 4,6304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8-32
|
|
2
|
|
||
2,2334 € - 2,3507 € | 25 En stock |
6-32
|
|
1
|
|
||
2,3819 € - 2,5079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6-32
|
|
2
|
|
||
3,5089 € - 3,6934 € | 207 En stock |
M4
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
2,7856 € - 2,9319 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
9,2674 € - 9,7515 € | 723 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,6155 € - 2,7522 € | 1200 En stock |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
3,3377 € - 3,5132 € | 1364 En stock |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
12,5181 € - 13,1855 € | 40 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
10,182 € - 10,7202 € | 555 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10,9895 € - 11,5602 € | 40 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,4566 € - 3,6381 € | 1436 En stock |
M4
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
4,8757 € - 5,1311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar