Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los resortes de gas de fuerza ajustable se utilizan mucho en industrias como la médica, laboratorios, mobiliario, automoción y de equipamiento industrial para abrir, regular, bascular y cerrar. Estos resortes se pueden ajustar a la necesidad exacta sin cálculos adicionales, simplemente se desgasifican en la aplicación a la especificación requerida.
Código De La Serie: SR5487
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud extendida | Diámetro de la varilla | Material | Longitud del recorrido | Fuerza máxima | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156,704 € - 164,9443 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.843 in
250.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 10202753 | 110,6046 € - 116,4226 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.717 in
450.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|
| 93,8701 € - 98,81 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 88,856 € - 93,5316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
22.047 in
560.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
| 135,2199 € - 142,3389 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.268 in
210.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 160,9881 € - 169,4717 € | 11 En stock |
17.717 in
450.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 10202777 | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 226,5829 € - 238,515 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 177,2572 € - 186,5871 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.52 in
1080.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
||
| 112,8049 € - 118,7392 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
|||
| 98,6196 € - 103,8135 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.323 in
440.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 91,6275 € - 96,4617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 356,1223 € - 374,8561 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| 139,5146 € - 146,8663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.417 in
290.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
||
| 89,3849 € - 94,0816 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 159,1581 € - 167,5359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
||
| 10202791 | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar